산업용

Industry 4.0 솔루션 

Industry 4.0를 현실화하는 요소

TI의 혁신적인 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품, 시스템 전문 지식 그리고 간편한 설계 툴을 사용하면 시스템을 디지털화하여 보다 스마트하고 안전하고 효율적인 공장을 구축할 수 있습니다. TI는 산업용 센서, 제어, 통신, 기능 안전 및 전원 관리의 다음 단계를 지원합니다

Industry 4.0 혁신적인 제품

혁신적인 제품

mmWave 센서부터 임베디드 프로세싱에 이르기까지, 엄격한 산업용 제품의 요구 사항을 충족할 수 있습니다

Industry 4.0 제품

제품 및 시스템 전문 지식

혁신하는 방법과 출시 시기를 단축하는 방법을 잘 이해하고 있습니다

Industry 4.0 설계 툴

설계 툴

철저한 테스트를 거친 시스템 레퍼런스 설계, 소프트웨어 및 개발 툴로 시작하세요

프로덕션 셀

게이트웨이/에지 컴퓨팅

제조 시설의 모든 구성 요소는 네트워크 도메인 내부는 OT(운영 기술)라고 불리는 네트워크 도메인 내에서 연결되고 제어됩니다.

이 도메인을 외부의 통신 세계인 IT(정보 기술)로부터 보호하기 위해 안전한 게이트웨이 기능이 필요합니다. 뿐만 아니라, 데이터 형식 및 통신 프로토콜이 말단에서 조정됩니다.

주요 내용:

백서: Wi-Fi® 메시 네트워크: 새로운 무선 경로 탐색

전반에 걸쳐 무선 메시 네트워킹에 대해 알아보도록 하겠습니다. 무선 메시 네트워킹의 기본 개념 및 장점에 대해 다루고, 일반적인 배포 고려 사항과 더불어 사용 가능한 여러 무선 메시 애플리케이션을 보여 드리겠습니다.

백서: 센서에서 클라우드로 게이트웨어 구축

기존 기술과는 전혀 다른 새로운 연결 표준이 계속 등장하고 있습니다. 대부분 유선 프로토콜로 구성된 수십 년 된 인프라를 갖춘 기존 시스템은 새로운 IoT 공간에서 상호 운용하기 위해 조정이 필요합니다.

PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)

산업용 제어 시스템은 프로그래머블 로직 컨트롤러를 사용하여 대규모의 24V 입력/출력 시스템을 자동화합니다. 이러한 IO 모듈은 PLC CPU 옆에 있거나 산업용 이더넷을 통해 원격 IO 시스템으로 연결됩니다.

캐비닛 배포 IO 기능의 경우 보호 등급 IP20이면 충분합니다. 머신 배포 IO는 높은 보호 등급 IP67을 지원합니다. 산업용 센서는 IO 시스템을 통해 또는 직접 산업용 이더넷을 통해 PLC 네트워크에 연결됩니다.

주요 내용:

블로그: 누가 PLC를 변경했습니까? 산업용 제어 시스템이 너무 유연한가요?

대부분은 아닐지라도 많은 기계가 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)라는 특수 컴퓨터에 의해 제어됩니다. 이 추세의 뿌리는 1960년대 후반으로 거슬러 올라가는데, 당시 기계와 조립 라인의 제어 시스템이 점점 더 복잡해지면서 기계와 조립 라인도 더 복잡해지고 있었습니다.

 

백서: 자동 산업 시스템을 이끄는 기계 학습

알아서 완벽하게 돌아가는 공장을 운영하는 것은 제조 운영 관리자에게 이상적인 꿈과 같습니다. 실수를 통해 배우고 계속 개선해 나가는 자동 시스템을 갖는 것 보다 나은 것은 없을 것입니다.

 

백서: CapTIvate™ 터치 기술이 적용된 MSP430™ FRAM 마이크로컨트롤러

가장 노이즈 내성이 높은 정전식 터치 MCU와 최초로 IEC 61000-4-6 인증을 받은 솔루션을 제공합니다.

CNC를 지원하는 기계 공구

최신 기계 공구는 여러 공구와 부품의 동시 프로세스를 지원합니다. 이러한 기계에는 속도가 매우 동적이며 위치가 매우 정확한 최대 100개의 축이 있습니다.

데이터 로깅 및 공구 품질 확인 기능을 갖춘 자동 공구 변경기는 생산 공정의 전체 온라인 설명서를 지원합니다. 사용자에게 친숙한 제어판은 모든 프로세스 매개 변수의 추가적인 시각화를 지원하고 IT 세계에 기계를 연결합니다.

주요 내용:

백서: 산업용 자동화를 위한 시간에 민감한 네트워킹

차량, 산업, 고성능 오디오와 같은 업계는 여러 네트워크 장치를 통한 실시간 통신을 사용하여 TSN 표준의 장점을 누리게 됩니다.

 

비디오: 빠르고 정확한 3D 스캔과 프린팅을 가능하게 하는 DLP® 기술&

DLP® 기술은 산업용, 의료용, 보안 애플리케이션용 구조광을 사용하여 빠르고 정확한 3D 스캔을 할 수 있게 합니다. 지금 비디오를 시청하세요.

 

백서: 예측형 유지 보수를 통해 더 스마트하고 더 생산적인 공장 만들기

효율적인 예측형 유지 보수를 도입하고자 하는 제조업체는 센서에서 클라우드까지 모든 단계의 데이터 수집을 다룰 수 있는 고급 통합 회로(IC) 솔루션이 필요합니다.

머신 비전

카메라는 물체의 존재 및 위치를 감지하는 데 사용됩니다. 보다 향상된 시스템에는 레퍼런스 부품의 정밀한 측정 및 품질 확인이 포함됩니다. 뿐만 아니라, 안전한 작업 공간을 위해 기계 및 로봇의 주변 환경이 스캔됩니다.

여러 카메라 또는 스캐너가 조합되어 사용하면 생산 공정의 실시간 보기를 제공합니다. 제어 시스템에 직접 통합되어 더 효율적인 사람과 기계의 공동 작업을 지원합니다.

주요 내용:

블로그: 움직이는 순간을 포착하는 조명 – 머신 비전을 위한 LED 조명 제어 설계에 대한 통찰력

움직임이 있는지 없는지의 문제가 아닙니다. 유일한 문제는 움직임의 속도, 그리고 요구되는 선명함을 갖춘 이미지를 캡처하는 어려움입니다.

 

블로그: LED 조명 제어 설계에 대한 모듈식 보기(2부) 

설계 프로세스에서, TI는 세부적인 부분을 위해 더 작은 하위 회로로 묶고 이러한 블록을 묘사하는 이름을 붙였습니다. 이를 통해 아이디어를 실제 회로로 전환할 수 있었습니다.

 

백서: 센서 및 액추에이터에 대해 올바른 산업용 통신 표준 선택하기

이전의 증기력, 조립 라인 및 초기 자동화의 혁명 이후, 더 뛰어난 공장 연결 기능과 제어 기능은 4차 산업 혁명을 이끕니다.

운송 및 처리

원자재, 제품 및 패키징의 흐름에는 식별, 추적 및 운송이 필요합니다. 특정 애플리케이션에서 다중 운송 시스템과 병렬 이동은 시스템의 처리량을 높이고 있습니다.

팔레트화는 한 영역에 많은 물체를 쌓아 운송 오버헤드를 줄이는 데 사용됩니다.

주요 내용:

교육: 웨비나 - 첨단 기술과 정전식 HMI(Human Machine Interfaces)를 공간이 제한된 폼 팩터에 장착하기

가장 작은 몇몇 공간에 적합한 고급 HMI 솔루션을 구축하고 CapTIvate 기술을 지원하는 MSP430 MCU를 사용하여 정전식 센서와 세련되고 기능적인 설계 기능을 가져옵니다.

 

블로그: 메시를 사용한 4차 산업 혁명

이 혁명의 주요 특징은 서로 다른 생산 라인 기계 간의 상호 통신을 가능하게 하는 기술의 융합입니다.

공구 제어

제조 라인의 전동 공구에는 용접, 페인팅, 밀링과 같은 기능에 대한 전용 제어 장치가 있습니다. 이러한 공구는 공구 보관함에서 꺼내진 경우에만 전원을 켤 수 있습니다.

주요 내용:

백서: 산업용 자동화를 위한 시간에 민감한 네트워킹

TSN(시간에 민감한 네트워킹)은 IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)에서 규정한 이더넷 확장 프로그램으로, 이더넷 기반 네트워크를 더 결정론적으로 만들기 위해 설계되었습니다.

 

백서: 센서 및 액추에이터를 위한 올바른 산업용 통신 표준 선택하기

전반적인 공장 통신을 최적화하는 것은 모든 규모의 시스템을 위한 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 꼭 필요합니다.

 

백서: 예측형 유지 보수를 통해 더 스마트하고 더 생산적인 공장 만들기

효율적인 예측형 유지 보수를 도입하고자 하는 제조업체는 센서에서 클라우드까지 모든 단계의 데이터 수집을 다룰 수 있는 고급 통합 회로(IC) 솔루션이 필요합니다.

 

로봇 제어

산업용 제어의 특수한 변형은 산업용 로봇의 조작기를 위해 존재합니다. 최대 7개의 축 덕분에 모든 방향으로 유연하게 움직일 수 있습니다.

많은 인터페이스는 로봇의 팔을 생산 시스템에 통합하는 데 필요합니다. PLC, 기계 및 카메라와의 상호 작용은 더 높은 수준의 자동화를 가능하게 합니다. 추가 센서 기술 및 기능 안전 설계는 인간의 공동 작업을 가능하게 합니다.

주요 내용:

비디오: TI의 mmWave 센서를 이용한 로봇 매핑 및 내비게이션

이 비디오는 개발자가 TI mmWave 평가 모듈과 로봇 OS를 사용하여 다양한 설정을 매핑하고 검색하는 방법을 보여줍니다.

 

백서: 산업용 자동화를 위한 시간에 민감한 네트워킹

차량, 산업, 고성능 오디오와 같은 업계는 여러 네트워크 장치를 통한 실시간 통신을 사용하여 TSN 표준의 장점을 누리게 됩니다.

 

블로그: 축소가 타당한 경우: 산업형 애플리케이션에서 절연형 분할 레일 전원 설계 개선하기

Industry 4.0은 지능적 통신과 결합된 추가 자동화 추세를 말해줍니다. 결과적으로, PLC는 프로세스 엔지니어링, 산업 자동화 및 시설 관리에 있어 더 많은 I/O 포트를 탑재해야 합니다.

환경 제어

많은 제품은 훌륭하고 일관된 제품 품질을 유지하기 위해 생산 프로세스 중에 온도, 습도, 공기 청정도 및 조명의 엄격한 제어를 필요로 합니다. 이러한 매개 변수는 적층 가공에서 훨씬 더 중요합니다. 원자재 및 제품의 처리뿐만 아니라 칩의 자동 운송도 스마트 팩토리의 일부입니다.

주요 내용:

블로그: 전력 소모 없이 더 많이 처리하는 방법

매일 더 많은 전자 장치가 데이터 수집 및 분석에 사용할 목적으로 중앙 집중식 네트워크에 연결되고 있습니다.  이러한 제품은 공장 프로세스를 모니터링하는 데 사용되는 산업용 센서, 지능형 화재 감지 시스템 또는 홈 Wi-Fi® 서모스탯까지 다양합니다.

 

블로그: 산업용 애플리케이션의 스마트 센서 트랜스미터에 전원 공급하기

스마트 센서 트랜스미터는 공장 자동화, 프로세스 계측기 및 제어 장비에 폭넓게 사용되어 온도, 압력. 흐름, 수준 및 기타 프로세스 변수를 측정합니다.

 

레퍼런스 설계:  에너지 수확 부스터팩

부스터팩은 저전력 TI LaunchPad에 전원을 공급하기 위해 광범위한 전류 소스 또는 온보드 태양 전지에서 에너지를 수확합니다.

산업용 통신(유선)

수백 개의 센서 및 액추에이터를 갖춘 다양한 제어 시스템은 공통된 결정적 백본을 공유하여 정보가 정확한 시간에 올바른 속도로 흐르도록 합니다.

시간에 민감한 네트워크는 유선 통신 인터페이스를 통해서만 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그러나 무선 기술은 시간이 덜 중요한 데이터를 수집하는 메시 네트워크로 서비스 포트에 대한 더 많은 성장 동력을 얻습니다.

주요 내용:

백서: 산업용 자동화를 위한 시간에 민감한 네트워킹

차량, 산업, 고성능 오디오와 같은 업계는 여러 네트워크 장치를 통한 실시간 통신을 사용하고 TSN 표준의 이점을 얻게 됩니다.

 

백서: 센서 및 액추에이터를 위한 올바른 산업용 통신 표준 선택하기

전반적인 공장 통신을 최적화하는 것은 모든 규모의 시스템을 위한 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 꼭 필요합니다.

 

블로그: IO 링크: 스마트 팩토리의 백본

여러분은 오늘 구입하는 제품의 질과 이 제품의 가격에 기반하여 해당 공장이 이미 효율적이라고 생각할지도 모릅니다. 사실, 공장에는 IO-Link와 같은 인터페이스로 줄일 수 있는 수많은 비효율성이 있습니다.

 

 

자율 주행 차량(AGV)

공장의 새로운 운송 방법으로, 지능을 사용하여 가장 빠른 경로를 찾고, 올바른 부품을 선택하고, 다른 차량 또는 사람과의 충돌을 방지합니다. 로봇 팔과 및 비전 시스템이 탑재된 AGV는 기계 하역의 복잡한 작업을 담당할 수 있습니다.

주요 내용:

블로그: 메시를 사용한 4차 산업 혁명

오늘날 우리는 산업 혁명의 네 번째 단계를 경험하고 있습니다. 이 혁명의 주요 특징은 서로 다른 생산 라인 기계 간의 상호 통신을 가능하게 하는 기술의 융합입니다.

 

백서: 산업용 이더넷 통신 프로토콜 내부 살펴보기

이 백서에서는 많은 산업용 이더넷 프로토콜에 대한 에 대한 자세한 내용을 살펴보고,산업용 통신에 필요한 실시간, 결정성 및 낮은 지연 시간을 제공할 뿐 아니라 여러 표준을 가능하게 하는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에 대한 커져가는 필요성을 살펴볼 것입니다.

 

 

교육: mmWave 교육 시리즈

mmWave 교육 시리즈는 FMCW 기술과 mmWave 센서를 알아보고 신속하게 개발을 시작할 수 있게 설계되었습니다.