산업용

조명 – 기술 문서

Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810

이 애플리케이션 보고서에서는 UCC28810을 고정 주파수 및 COT(Constant-On-Time) 스위칭으로 AC/DC 플라이백 토폴로지의 단상 70W 가로등 LED 드라이버에서 사용하여 0.9를 넘는 역률과 10% 미만의 전류 THD를 달성하는 과정을 설명합니다.

PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811

이 백서에서는 UCC28810/11 장치를 기반으로 하는 결합된 조광 솔루션(PWM 및 1~10V 아날로그)을 사용하여 LED 천장 램프 애플리케이션에 대한 현대의 더 넓은 조광 범위 사양을 충족하는 방법을 설명합니다.

AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)

이 애플리케이션 보고서는 LM5022를 사용한 부스트 컨버터 기반 LED 드라이버를 위한 구성 요소별 설계 가이드를 제공합니다.

기술 문서 검색

*필수
  • *Application
  • 문서 제목

Application notes

전시 3 / 128 결과들     상위 100 개 결과보기   

표제
유형
크기 (KB)
날짜
Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) PDF 876 12 Mar 2019
AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AH) PDF 14142 18 Dec 2018
Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) PDF 418 11 Dec 2018

Selection guides

전시 0 / 0 결과들    

Solution guides

전시 0 / 0 결과들