전원 공급

TI의 아날로그 및 임베디드 제품과 전문 지식을 통해 효율적인 에너지 및 전력 밀도 제공

TI의 혁신적인 전원 공급 기술을 사용하면 더 높은 전력 밀도로 에너지 효율적이고 안정적이며 잘 보호되는 전원 설계를 만들 수 있습니다. TI의 깊이 있는 시스템 전문 지식, 풍부한 설계 리소스 및 공급 지속성을 통해 설계 주기를 단축할 수 있습니다. 

주요 애플리케이션

통신 및 서버 애플리케이션을 위한 제품과 시스템 수준 제품으로 미래의 전력 밀도 및 효율성 요구 사항 해결

전원 공급 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

높은 전력 밀도로 더 높은 효율의 PSU 지원

질화 갈륨, 아날로그 컨트롤러/드라이버 및 임베디드 제품으로 80 Plus 티타늄, 오픈 컴퓨팅 플랫폼 ORV3, M-CRPS 효율성 및 전력 밀도 요구 사항을 충족합니다.

checkmark

안정적인 배터리 팩 시스템 설계

TI의 검증된 레퍼런스 설계를 통해 보다 안정적으로 충전 및 방전되는 배터리 팩을 설계하세요. 

checkmark

PSU 및 배터리 팩 설계 주기 단축 달성

TI의 견고한 레퍼런스 설계 라이브러리 및 리소스로 설계 프로세스를 크게 단축하세요.

전력 공급 장치를 최대한 활용

에너지 효율이 96.5%인 80 Plus 티타늄 이상의 성능을 제공

데이터 센터는 전세계 전기 수요 중 1% 미만을 사용합니다. 스토리지, 클라우드 기반 애플리케이션, 중앙 컴퓨팅 성능 등에 대한 증가하는 요구 사항을 지원하기 위해 더 많은 데이터 센터가 온라인 상태로 전환됨에 따라 이러한 성장에 있어 효율성이 더욱 중요해지고 있습니다. TI의 제품 및 시스템 전문 지식은 엄격한 설계 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. TI의 설계는 80 Plus 티타늄 표준에 도달할 수 있으며, 99% 이상의 PFC(역률 보정) 효율성을 지원합니다.

리소스
C2000™ 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 TTPL PFC
이 레퍼런스 설계는 F280049/F280025 제어 카드 및 LMG342x EVM 보드를 지원하는 4kW CCM 토템 폴 PFC로, 견고한 PFC 솔루션을 보여줍니다.
리소스
1kW, 80 Plus 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC 레퍼런스 디자인
고효율 설계는 프론트 엔드 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 단계를 포함한 두 개의 주 전력계를 지원합니다.
고효율을 위한 주요 제품
LMG3422R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
신규 LMG3522R030-Q1 ACTIVE Automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
TMS320F280039C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD

더 적은 공간에서 더 많은 전력 공급

개인용 전자 제품을 위한 새로운 서버 프로세서와 고속 충전 기능은 각 세대마다 더 많은 전력을 필요로 합니다. 또한 서버 시스템의 공간은 프리미엄이며 동일한 공간에 더 많은 전력을 공급할 필요성이 증가하고 있습니다. 더 작고 휴대성이 뛰어난 AC/DC 어댑터를 설계하는 것도 중요한 문제입니다. 최고의 질화 갈륨 및 제어 기술을 갖춘 TI 제품은 AC/DC 어댑터 및 서버 모두에서 더 작은 공간에서 전원 밀도를 달성할 수 있도록 합니다.

리소스
능동 클램프 플라이백 레퍼런스 설계를 사용하는 높은 전력 밀도 65W, USB Type-C©, 충전기
TI 설계를 평가하세요. 최대 전력 정격은 범용 AC 입력 범위에 걸쳐 20V VOUT에서 65W 입니다. VOUT 또한 20V, 15V, 9V, 5V 출력 전압과 3A로 조정할 수 있습니다.
리소스
180W/in³ 이상의 전력 밀도를 지원하는 3.6kW 단일 위상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
이 토템 폴 PFC는 TI GaN 및 C2000™ 실시간 컨트롤러를 사용하여 업계 최고의 전력 밀도를 선보입니다.
높은 전력 밀도을 위한 주요 제품
LMG3422R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
UCC28782 ACTIVE High-density flyback controller for active-clamp (ACF) and zero-voltage switching (ZVS) topologies
TMS320F280039C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD

안정적이고, 스마트하고, 안전한 시스템 설계

설계자는 높은 전력 밀도와 환경 친화적인 소재 덕분에 산업용 배터리 팩에 리튬이온 및 LiFePO4를 더욱 널리 채택하고 있습니다. 데이터 센터에서 기본적인 요구 사항은 서버의 안정적인 작동입니다. 불안정한 서버 전원 공급 장치로 인해 큰 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. 고급 제어 기술을 지원하는 TI의 제품은 매우 안정적이고 안전한 시스템을 설계할 수 있도록 도와줍니다.

리소스
정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 배터리 팩 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬 이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다.
White paper
산업용 배터리 팩을 통해 수송 수단에 대체 전력 공급
고급 배터리 모니터링 및 관리 기술과 결합된 전기 자동차 생산 프로세스를 최적화하는 방법을 자세히 알아보세요.
PDF
높은 안정성을 위한 주요 제품
AMC3302 ACTIVE ±50-mV input, precision current sensing reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC
BQ76952 ACTIVE 3-s to 16-s high-accuracy battery monitor and protector for Li-ion, Li-polymer and LiFePO4
BQ77216 ACTIVE Voltage and temperature protection for 3-s to 16-s cell Li-ion batteries with internal delay timer

전원 공급 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

기술 리소스

White paper
White paper
산업용 배터리 팩을 통해 수송 수단에 대체 전력 공급
이 백서를 읽고 산업용 배터리 팩을 통해 대체 운송 수단에 전원을 공급하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency
GaN 장치로 전력 변환 효율성과 밀도를 개선하는 방법을 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
디지털 아이솔레이터 설계 가이드
이 설계 가이드는 갈바닉 절연 시스템 설계자가 TI의 광범위한 디지털 아이솔레이터 및 절연 기능 포트폴리오를 사용하여 가능한 한 빨리 설계를 시작하는 데 도움이 됩니다.