개인용 전자 제품

PC 및 노트북 – 기술 문서

USB Type-C™ represents breakthrough connectivity

USB Type-C는 전자 제품과 상호 작용하는 방식을 바꾸고, 데이터를 받고 전송하는 방법에 있어 탁월한 기능을 제공합니다. 최종 사용자, 설계자, 제조업체는 이를 통해 전례 없는 기회를 얻을 수 있습니다.

Power Management Guide 2018 (Rev. R)

TI는 전체 고성능 제품군과 함께 완벽한 전원 솔루션을 제공합니다. WEBENCH® 디자인 센터와 같은 지원 도구, 평가 모듈(EVM), 애플리케이션 노트 및 기술 문서를 사용하여 더 쉽게 설계할 수 있습니다.

ESD by Interface Selection Guide (Rev. A)

TI는 다이오드, 다이오드 어레이 및 통합 보호가 포함된 포트폴리오를 통해 모든 인터페이스 커넥터에 시스템 수준 ESD 보호를 제공합니다. 이 가이드를 사용하여 인터페이스에 적합한 디바이스를 선택하세요.

Extract maximum power from the supply when charging a battery

전원 공급 장치와 배터리 사이에 원하지 않는 저항이 있을 경우에도 어댑터에서 최대 전력을 끌어낼 수 있는 충전 회로를 설계하는 방법을 알아보세요.

기술 문서 검색

*필수
  • *Application
  • 문서 제목

Application notes

전시 3 / 219 결과들     상위 100 개 결과보기   

표제
추상
유형
크기 (KB)
날짜
Extracting maximum power from an adapter without overload using the bq2589x (Rev. B) PDF 106 29 Mar 2019
DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) PDF 1895 04 Feb 2019
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. A) PDF 1586 22 Jan 2019

Selection guides

전시 3 / 4 결과들     모두보기 4 결과   

표제
추상
유형
크기 (KB)
날짜
Temperature sensing for notebook PCs PDF 285 13 Mar 2018
MSP Low-Power Microcontrollers (Rev. AD) PDF 5481 23 Mar 2016
RF-Sampling and GSPS ADCs: Breakthrough ADCs Revolutionize Radio Architectures PDF 2045 16 May 2012

Solution guides

전시 0 / 0 결과들