개인용 전자 제품

휴대용 전자 제품 – 제품

오디오 솔루션

TI는 빠르게 변화하는 오디오 시장의 요구를 초과 충족하는 폭넓고 다양한 포트폴리오를 통해 최고 품질의 오디오 경험을 제공합니다.

무선 연결 솔루션

TI의 PurePath™ 무선 오디오 제품군은 견고한 RF(라디오 주파수) 링크를 통해 오류 없는 무손실 전송으로 탁월한 CD 품질의 무선 오디오를 전송하는 2.4GHz 오디오 IC를 제공합니다.

인터페이스 솔루션

TI 인터페이스 제품 및 솔루션을 통해 높은 대역폭과 더 긴 전송 거리를 유지하고, 시스템 크기, 비용 및 복잡성과 시장 출시 시간을 줄일 수 있습니다.

배터리 관리 솔루션

전원이 기존 소스든 재생 가능한 소스든 관계 없이, TI의 배터리 관리 솔루션은 높은 통합과 설계 유연성 및 폭넓은 기능을 제공하여 설계자가 배터리 수명을 늘리고 더욱 빠르고 낮은 온도의 충전을 가능하게 하도록 지원합니다.

DC/DC 컨버터 및 컨트롤러

TI는 휴대용 전자 제품 영역의 소형 솔루션 크기와 저부하 효율성에 대한 까다로운 요구 사항을 전문적으로 해결하는 DC/DC 컨버터 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

싱글 코어 프로세서 및 저전력 MCU

TI의 16비트 및 32비트 MCU(마이크로컨트롤러) 포트폴리오는 유선 및 무선 연결 옵션을 포함한 저전력부터 고성능까지 다양하게 구성됩니다.