오디오 오디오 증폭기 스피커 증폭기

오디오

스피커 증폭기 – 주요 제품

스마트 증폭기를 사용하여 소형 스피커에서 큰 사운드 구현

TI의 스마트 증폭기 포트폴리오는 표준 클래스 D 오디오 증폭기에 기반을 두고, 고급 모델링 및 알고리즘을 제공하여 대상 스피커를 완전히 파악합니다. 따라서 TI 스마트 증폭기는 스피커에 과열이나 과도 출력으로 인한 손상을 주지 않고 더 강력하고 풍부한 사운드를 재현할 수 있습니다. 스마트 증폭기는 또한 예측 모델에 기반을 두고, 정확한 실시간 전압 및 전류 감지를 추가하여 보호 알고리즘에 피드백을 제공합니다.

주요 스마트 증폭기

TAS2557

클래스 H 부스트 및 스피커 센서 탑재 5.7W 클래스 D 모노 오디오 증폭기

TAS2770

스피커 IV 센서가 탑재된 15W 디지털 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

TAS2560

IV 센서 탑재 5.6W 클래스 D 모노 오디오 증폭기

HD 오디오 디지털 입력 스피커 증폭기로 프리미엄 사운드 경험

TI의 오디오 증폭기는 고해상도 오디오와 탁월한 오디오 성능을 제공합니다. 고객의 오디오 경험을 향상시키기 위한 사용하기 쉬운 디지털 신호 프로세싱이 탑재되어 있어 시스템 복잡도 및 크기와 비용을 줄일 수 있는 장치입니다.

주요 울트라 HD 스피커 증폭기

TAS5782M

96KHz의 유연한 프로세싱을 지원하는 30W 디지털 입력, 스테레오, 폐쇄형 클래스 D 증폭기

TAS5825M

96KHz, 192KHz 확장 오디오를 지원하는 4.5V-26.4V, 38W 스테레오, 인덕터리스, 디지털 입력, 폐쇄형 클래스 D 오디오 증폭기

TAS3251

175W 스테레오, 350W 모노, 울트라 HD 디지털 입력 클래스 D 증폭기

고품질 사운드를 구현하는 스피커 증폭기

TI 오토모티브 오디오 포트폴리오 확장에 지속적으로 집중하고 있는 TI의 AEC-Q100 인증 스피커 증폭기는 클러스터, 헤드 유닛, 텔레매틱스, 가상 엔진 사운드 시스템(VESS) 및 외부 증폭기 애플리케이션에 맞게 특별히 설계되었습니다. TI의 오디오 증폭기 IC는 부하 덤프 보호, 고급 AC/DC 부하 진단, 가장 넓은 범위의 작동 전압, 간편한 EMC 설계 등을 지원합니다. 

주요 오토모티브 스피커 증폭기

TAS5720A-Q1

1x25W 디지털 입력 폐쇄형 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기

TAS6422-Q1

75W 2MHz 디지털 입력 2채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기

TAS5421-Q1

부하 덤프 및 I2C 진단 기능이 포함된 22W 아날로그 입력 모노 채널 차량용 클래스 D 오디오 증폭기