클록 및 타이밍

클록 및 타이밍 – 주요 제품

CDCI6214

프로그래머블 출력 4개와 EEPROM이 포함된 PCIe Gen4 지원 초저전력 클록 생성기

LMX2595

위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 10MHz~19GHz 광대역 RF 신시사이저

LMK04610

이중 PLL을 지원하는 초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 클록 지터 클리너

  • LMK61E2 - 초저전력 지터, 완전히 프로그래밍 가능한 오실레이터, 통합 EEPROM, +/-50ppm
  • LMK03328 - 2개의 독립형 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군
  • LMX2571 - FSK 변조를 지원하는 LMX2571 저전력 신시사이저
  • CDCM6208 - 2:8 초저전력, 저지터 클록 생성기
  • LMK00334/LMK00338 - 초저가산 지터 PCIe 3.0 호환 HCSL 버퍼
  • LMK00301 - 3GHz, 10개 출력의 차동 팬아웃 버퍼/레벨 변환기
  • LMX2492 - 램프/처프 생성이 가능한 500MHz~14GHz 광대역, 저잡음 분수 N PLL
  • CDCUN1208LP - 범용 입출력을 갖춘 초저전력 2:8 팬아웃 버퍼
  • CDCLVP1208 - 저지터, 2개 입력 선택 가능 1:8 범용-LVPECL 버퍼