클록 및 타이밍

TI의 클록 생성기로 다중 클록 출력 생성

사용하기 쉬운 클록 포트폴리오로 보드 공간, 복잡성 축소

비용에 최적화된 범용 클록 생성기

1개 입력 주파수에서 여러 개의 출력 주파수를 생성하세요. 통합 EEPROM, LDO 및 확산 스펙트럼 지원

초저지터 클록 생성기

< 300fs RMS 지터가 필요한 애플리케이션을 위한 최저지터 솔루션입니다. 유연하고 사용이 용이하며 EEPROM, LDO가 통합되어 있습니다.

이중 PLL 클록 생성기

지터 클리닝 애플리케이션을 위한 고속 데이터 컨버터 클로킹에 적합

주요 클록 생성기

디바이스
# 출력
주요 제품
CDCI6214 4 PCIexpress Gen 4 호환, 저전력, 비용에 최적화된 클록 생성기
CDCM6208 8 < 300fs의 유연한 고성능 클록 생성기입니다. PCIexpress Gen 4 요구 사항
초과
LMK04832 14 최대 3.2GHz의 고속 데이터 컨버터 클로킹을 위한
고성능, 이중 PLL 클록 생성기
LMK03328 8 < 2개의 독립형 PLL을 지원하는 300fs RMS 지터 클록 생성기
CDCE913-Q1 3 LVCMOS 출력을 지원하는 오토모티브 등급의 비용 효과적인 클록 생성기
CDCE62005 5 범용 클록 생성기, 차동 출력 포함
LMK04610 10 통합 루프 필터를 지원하는 저전력, 계단식 PLL 클록 생성기
CDCE937-Q1 7 3개의 독립형 PLL을 지원하는 범용 오토모티브 등급 클록 생성기입니다. TI-DaVinci™,
OMAP™, DSP와 함께 사용되는 일반적인 클록 주파수를 손쉽게 생성
CDCM9102 2 저잡음, 2채널 100MHz PCIe 클록 생성기
LMK03806 14 초저지터, 유연한, 차동 클록 생성기

 

주요 애플리케이션 노트

의료용 초음파용 클로킹 트리