클록 및 타이밍

클록 및 타이밍 – 툴 및 소프트웨어

주요 평가 모듈

LMK61E2EVM

초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 평가 모듈입니다.

LMK03328EVM

PLL 2개, 차동 출력 8개, 입력 2개를 지원하는 초저지터 클록 생성기 EVM입니다.

LMK04828BEVM

초저지터 신시사이저 및 지터 클리너입니다.

LMX2572EVM

위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 6.4GHz 저전력 광대역 RF 신시사이저입니다.

LMX2492EVM

램프/처프 생성이 가능한 초저잡음 14GHz 광대역 RF PLL입니다.

LMK61E2EVM

초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 이중 루프 지터 클리너입니다.

LMK04610EVM

초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 이중 루프 지터 클리너입니다.

주요 TI 디자인스

EN55011 이더넷 브릭입니다.

AM3359 산업용 통신 엔진입니다.

모터 드라이브용 절연 전류 션트 및 전압 측정 레퍼런스 디자인입니다.

SDI 비디오 애그리게이션 레퍼런스 디자인입니다.

디스플레이 포트 비디오 4:1 애그리게이션 레퍼런스 디자인입니다.

JESD204B 직렬 링크의 이퀄라이제이션 최적화 레퍼런스 디자인입니다.

주요 소프트웨어

WEBENCH® Clock Architect

몇 분만에 완벽하고 최적화된 클록 솔루션을 구축하세요.

클록 설계 툴

루프 필터 및 디바이스 구성과 시뮬레이션입니다.

TICS Pro

PLL+VCO, 신시사이저, 클로킹 디바이스를 포함하는 EVM을 프로그래밍하는 데 사용됩니다.

PLLatinum Sim

텍사스 인스트루먼트 LMX 시리즈의 PLL 및 신시사이저에 대한 상세 설계 및 시뮬레이션을 지원합니다.