필터 설계

필터 설계 툴을 사용하면 몇 분 이내에 완벽한 여러 단계의 능동 필터 솔루션을 설계, 최적화 및 시뮬레이션할 수 있습니다

능동 필터는 최신 전자기기에서 필수적인 부품으로, 모든 데이터 수집 시스템에서 안티알리아싱 필터로써 아날로그-디지털 컨버터 이전에 대역폭을 제한하거나 안티이미징 필터로써 디지털-아날로그 컨버터 이후에 사용하는 데 필요합니다. 계측기에서 정확한 신호 측정을 위해 필수적인 부품입니다. 능동 필터는 1Hz 미만 ~ 10MHz 범위의 주파수를 제거하는 데 사용되며 이러한 용도로 수동 필터 설계를 사용할 경우 부품의 비용과 크기가 상당히 커집니다. 이러한 회로의 설계와 검증은
지루하며 시간이 많이 걸립니다. 지금 툴을 실행하세요.

선택

저역, 고역, 대역폭 및 대역 저지 필터 유형으로 펄스 응답, 정착 시간, 최저 비용, 통과 대역 리플 및 저지 대역 감쇠를 최적화하여 해당 설계에 가장 적합한 필터 응답을 결정합니다.

설계

Sallen-Key, Multiple Feedback, Bainter 토폴로지를 사용하여 게인 대역폭, 전류, 가격 및 기타 매개 변수에 대한 평가를 기준으로 설계에 가장 적합한 연산 증폭기를 선택합니다.

분석

폐회로 주파수 응답, 계단 응답 및 사인파 응답 분석 옵션으로 몬테카를로 및 코너를 분석합니다.