Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴 

전압 및 전류의 심층적인 실시간 계산을 통해 전원 공급 장치 설계 가속화

Power Stage Designer 소프트웨어 툴은 입력에 따라 20 토폴로지의 전압 및 전류를 계산하여 전원 공급 장치 설계를 가속화하도록 도와줍니다. 모든 계산은 실시간으로 실행되어 새 전원 공급 장치 설계를 빠르게 시작하는 데 도움이 됩니다.   지금 툴을 다운로드하세요.

확장 가능한 차량용 프로세서

실시간 계산

실시간 계산을 통해 전원 공급 장치 요구 사항에 대한 빠르고 직접적인 피드백을 얻을 수 있습니다.

확장 가능한 차량용 프로세서

설계 프로세스 가속화

입력에 따라 20 토폴로지의 전압 및 전류를 계산하는 툴을 사용하여 전원 공급 장치 설계를 빠르게 시작하세요.

확장 가능한 차량용 프로세서

더 많은 유용한 툴과 기능

Power Stage Designer 소프트웨어 툴 및 툴박스는 FET 손실, 제어 루프, 커패시터 RMS 전류 등을 계산하여 회로 구성 요소를 처음부터 올바르게 선택하는 데 도움이 됩니다.

시작하는 데 도움이 되는 리소스 

Power Stage Designer를 사용해야 하는 10가지 이유

Power Stage Designer 소프트웨어 툴이 전원 공급 장치 설계에 도움이 될 수 있는 방법에 대한 개요를 빠르게 살펴보세요.

전원 토폴로지 핸드북

이 핸드북은 가장 일반적인 하드 스위칭 전원 공급 장치 토폴로지의 파형과 방정식에 대해 설명합니다.

전원 토폴로지 빠른 참조 가이드

벅-부스트, 플라이백 등 모든 전원 토폴로지에 대한 필수 가이드입니다.

Power Stage Designer를 사용하는 방법