FPGA 및 프로세서용 전원 관리

중요 메시지

2020년 1월 31일 현재 TI.com은 더 이상 플래시 기반 툴을 지원하지 않으며, EOL(수명 종료)을 수행하거나 이를 HTML 기반 버전으로 대체합니다. 2020년 1월 31일 이전에 필요한 모든 프로젝트를 툴에서 다운로드하십시오. 대체 툴을 찾고 영향을 받는 툴의 전체 목록을 보려면 TI e2e™ 지원 포럼에서  이 게시물을 참조하십시오.   

 

강력하고 다양한 LDO, 전원 모듈, DC/DC 스위처 및 PMIC 포트폴리오를 갖춘 TI는 사용하기 쉬운 솔루션을 시스템 전문성과 결합하여 사용자의 프로세서 또는 FPGA에 적합한 전원 공급 장치를 찾을 수 있도록 지원합니다.

텍사스 인스트루먼트

이 사이트에서는 Sitara™, MSP430™, OMAP, C6000 등의 텍사스 인스트루먼트 프로세서 제품군용 전원 공급 장치를 추천해 드립니다.

Xilinx

다음 Xilinx® FPGA에 대한 전원 공급 장치 제안: Kintex®UltraScale™, Virtex® UltraScale™, Virtex®-7, Kintex®-7, Artix®-7, Spartan®-6, Zynq® Ultrascale+™ MPSoC, Zynq®-7000 EPP(Extensible Processing Platform) 등.

Altera(Intel)

다음 Altera® 및 Intel FPGA에 대한 전원 공급 장치 제안: Stratix®, Cyclone®, Arria®, MAX®.

NXP

다음 NXP® 프로세서 제품군에 대한 전원 공급 장치 제안: i.MX6S, i.MX6DL, i.MX53, Kinetis, QorlQ®.

Intel CPU

다음 Intel® CPU 제품군에 대한 전원 공급 장치 제안: Broadwell, Denverton, SkyLake, IceLake, CoffeeLake, Avoton, Rangeley, Braswell, Baytrail.

기타 프로세서

다음 프로세서 공급업체에 대한 전원 공급 장치 제안: Broadcom®, Cavium™, Barefoot 및 Innovium™.

주요 프로세서 및 FPGA 전원 교육

FPGA의 DC 전압 정확도와 AC 부하 과도 사양을 충족하는 방법 알아보기

DDR 메모리, PMBus 통신 인터페이스 및 FPGA 전원 공급 장치 설계를 위한 핵심적인 설계 고려 사항에 대해 알아보세요.

PMIC와 개별 접근 방식의 차이점에 대해 알아보고 SoC 전원 공급 장치를 설계할 때 어떤 사양을 살펴봐야 하는지 알아보세요.

컴패니언 포트폴리오

TI는 시스템 상태를 모니터링하고, 낮은 DDR 코어와 터미네이션 출력 전압을 조정하고, 디지털 또는 아날로그 접근 방식을 통해 파워 업/다운 시퀀싱을 제어하는 다양한 장치를 제공합니다.

전압 통제기 및 리셋 IC로 시스템을 보호하세요.

시스템에 전압 레일이 2개이든 12개이든 상관없이, TI는 여러분의 요구 사항에 맞는 전원 시퀀서를 제공합니다.

리니어 레귤레이터 및 스위칭 레귤레이터 기반 DDR 터미네이터로 시스템 요구 사항을 충족합니다.