임베디드 개발 하드웨어 키트 & 보드
프로토타입 제작을 위한 가장 빠르고 간단한 트랙
TI의 모듈식 평가 및 개발 하드웨어 상호 호환 포트폴리오는 확장 가능한 온라인 및 오프라인 소프트웨어와 완벽하게 페어링되어 제품을 시장에 더 빠르게 출시하는 데 도움이 됩니다. 저렴한 마이크로컨트롤러 하드웨어 개발 키트(LaunchPads™)부터 80개 이상의 기능 플러그인 모듈(BoosterPacks™)까지, TI는 임베디드 개발 프로젝트를 시작하는 데 필요한 하드웨어를 갖고 있습니다.
모든 플랫폼용 키트
TI의 마이크로컨트롤러 기반 평가 모듈(런치패드)은 프로그래밍 및 디버깅을 위한 내장 에뮬레이터를 9.99달러부터 제공합니다. 또한, TI는 Sitara ARM 프로세서로 개발 시간을 단축할 수 있는 다양한 하드웨어 옵션을 제공합니다.
확장 가능한 시스템
BoosterPack은 정전식 터치, 무선 센서, LED 조명 제어 등과 같은 기능을 포함하도록 런치패드의 기능을 쉽게 확장하는 데 사용할 수 있는 적층형 애플리케이션별 플러그인 모듈입니다.
LaunchPad™ 개발 키트란 무엇입니까?
텍사스 인스트루먼트의 마이크로컨트롤러(MCU) LaunchPad™ 개발 키트로 시작해 보세요. 다양한 저가형 키트 및 부스터팩 플러그인 모듈 중에서 선택하세요. 확장 가능한 소프트웨어 툴은 런치패드 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.

1. USB 커넥터
2. 온보드 디버거
3. 사용자 스위치
4. 주요 텍사스 인스트루먼트 마이크로컨트롤러
5. 사용자 LED
6. 온보드 연결(해당하는 경우) 다양한 키트에서 유선 또는 무선 연결을 지원합니다.
7. BoosterPack 확장성 각 키트에서 쉬운 시스템 확장성을 위한 플러그인 모듈이 지원됩니다.
8. ARM 프로그래밍 커넥터
9. EnergyTrace(해당하는 경우) 개발자는 많은 TI 런치패드를 사용하여 설계의 에너지 소비를 쉽게 측정할 수 있습니다.
LaunchPad SensorTag 키트란 무엇입니까?
런치패드 SensorTag 키트는 완전히 폐쇄된 배터리 작동 무선 프로토타이핑 플랫폼으로, 즉시 사용 가능한 하드웨어를 제공합니다. 즉시 작동하는 온보드 센서로 개발을 시작할 수 있습니다.&
1. 분리형 실리콘 슬리브
2. 랜야드 루프
3. 온도, 습도, 조명, 동작 및 홀 효과를 포함한 온보드 센서
4. 전원 스위치, 사용자 버튼 2개 및 RGB LED
5. TI 15.4-Stack 또는 독점 스택을 지원하는 Sub-1GHz SMA 안테나
6. Bluetooth, ZigBee, 스레드 등을 지원하는 2.4GHz PCB 안테나
7. SimpleLink 다중 대역 CC1352R 무선 MCU
8. I/O 및 부스터팩 확장성
9. AAA 배터리 작동 2개
BoosterPack™ 플러그인 모듈

애플리케이션별 BoosterPack™ 플러그인 모듈을 사용하여 정전식 터치, 무선 센서, LED 조명 제어 등 광범위한 애플리케이션을 살펴볼 수 있습니다.
- 텍사스 인스트루먼트와 타사가 제공하는 80종 이상의 부스터팩 모듈
- 20핀 및 40핀 버전으로 제공
- 단일 런치패드 키트에 여러 BoosterPack 모듈을 적층하여 설계 기능 향상
선택한 런치패드의 사용자 가이드에서 플러그인 모듈의 호환성 정보를 찾아보세요.