DLP 제품

디스플레이 및 프로젝션 – DLP의 장점

Academy Award® 수상 경력2을 자랑하는 DLP Cinema® 기술은 전 세계 10개 디지털 영화 스크린 중 8개 이상에 사용되는, 지금까지 프로젝션 분야에서 가장 최선의 선택입니다. DLP 기술은 모든 디스플레이 시스템에 생생한 이미지와 놀라운 비디오를 재생할 수 있는 기술로 신뢰를 쌓고 있습니다. 독립 실행형 프로젝터이든 통합 디스플레이 유닛이든 관계없이, 높은 해상도와 큰 화면 프로젝션 디스플레이가 모든 시청 환경을 향상시킵니다.

DLP 생생한 화면

선명하고 생생한 화면

마이크로미러의 빠른 속도가 DLP 디스플레이 기술을 차별화하며, 밝고, 색상이 다채로우며, 생동적인 이미지와 텍스트를 만드는 핵심입니다.

DLP 디스플레이 다양화

디스플레이 솔루션의 다양화

DLP 기술의 유연함을 통해 프로젝션 제품을 고객의 다양한 요구 사항에 맞게 여러 해상도, 밝기 수준, 화면 크기, 가격대로 다양화할 수 있습니다.

DLP 신뢰할 수 있는 기술

신뢰할 수 있는 기술

DLP 기술은 다양한 소비자용, 전문가용, 교육용, 산업용, 차량용 디스플레이 제품 혁신가에게 신뢰를 받고 있습니다.

최고의 프로젝션 기술

최고의 프로젝션 기술

가장 많이 선택되는 고해상도, 레이저 프로젝션 및 고명도 제품을 포함하여 세계 최고의 프로젝션 디스플레이 기술.

프로젝터에 DLP 기술을 사용하는 이유

고해상도

DLP 제품은 아름다운 비디오와 이미지를 표시할 수 있는 nHD에서 4K UHD까지의 많은 해상도를 구현하는 칩셋을 제공합니다. 높은 가독성과 선명한 디테일을 위한 최고의 해상도를 선택하세요. 다음 디스플레이 시스템에 DLP Cinema® 솔루션에 사용되는 핵심 MEMS 기반 기술을 활용해 보세요. 

놀라운 밝기

DLP 기술은 최대 60,000루멘의 프로젝터에 사용됩니다. 더 높은 밝기의 DLP 시스템은 대형 디스플레이에 유용하며, 혹독한 주변광 조건에서 이미지의 색이 바래지 않도록 합니다.

레이저 호환

DLP 디스플레이 기술은 레이저와 LED 프로젝션 솔루션에 최적인 기술입니다. 레이저 또는 LED 조명은 램프 기반 광원보다 유지 관리 비용과 총 소유 비용이 적게 드는 경우가 많습니다. 더 오래 지속되는 광원 솔루션을 위한 디스플레이 제품에는 DLP 기술을 사용한 솔리드 스테이트 광원을 선택하세요.

다목적 제품 및 솔루션

교육용, 사무실 프로젝터, 스마트 레이저 TV, 웨어러블 디스플레이, 디지털 사이니지 등 여러 용도에서 견고하고, 반사도가 높으며, 전체가 디지털화된 DLP 기술로 거의 모든 표면에 생생하고 일관적인 색상을 표현할 수 있습니다.

탁월한 스위칭 속도

DLP 칩의 새로 고침 시간은 비교 불가능한 몇 마이크로초로, 사용자에게 정밀하고 극도로 선명한 이미지를 제공합니다. 화면이 빠르게 변하는 영화, 게임, 교육용 콘텐츠가 동작의 속도에 관계없이 생동적인 디테일로 표현될 수 있습니다. 

완벽한 정렬

하나의 DLP 칩으로 설계된 프로젝션 시스템은 정렬이 필요하지 않아, 설정 시간이 빠르고 디스플레이 제품의 수명 전체에 걸쳐 더 일관적인 화질을 표시할 수 있습니다.

1 출처: PMA 2016CYQ1 Worldwide Projector Forecast June 16, PMA Research, LTD. DLP 기술을 사용하는 프로젝터는 레이저, 레이저/LED, 레이저/인광체 및 LED(메인스트림 및 하이엔드 업종)와 같은 PMA 조명 유형의 각 카테고리에서 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다.
2 TI 직원 Larry J. Hornbeck 씨가 DLP Cinema 프로젝션에 사용되는 DMD(디지털 마이크로미러 장치)를 발명한 공로로 2014 Scientific and Technical Academy Award of Merit®(Oscar®)을 수상했습니다.