DLP 제품

DLP® Pico™ 칩셋용 애플리케이션

nHD 해상도부터 4K UHD 해상도에 이르는 광범위한 포트폴리오를 갖춘 DLP Pico 칩셋은 개발자가 고성능 울트라 모바일 및 초소형 디스플레이 애플리케이션의 혁신을 이룰 수 있도록 합니다. 제품 개발자는 애플리케이션의 요구 사항에 맞는 칩셋 및 광학 모듈을 선택하여 신속히 시장에 진출할 수 있습니다. DLP Pico 칩셋은 3D 프린팅 및 3D 버신 비전과 같은 비-디스플레이 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

Pico 프로젝터

Pico 프로젝터는 랩톱, 스마트폰, 태블릿, 게임 콘솔과 같이 비디오 출력이 있는 모든 디바이스에서 휴대용 대형 화면 디스플레이로 사용될 수 있습니다. 이를 사용하여 사용자는 손쉽고 간단한 방법으로 크고 다채로운 비디오를 다양한 설정으로 표현할 수 있습니다.

장점

  • 높은 광학 효율성
  • 작은 크기, 높은 해상도
  • 고대비
  • DLP Intellibright™ 알고리즘
  • 성숙한 에코시스템
dlpicoprojector

스마트 홈 디스플레이

"스마트 홈에는 조명, 온도 조절기, 가전 제품, 엔터테인먼트 기기와 같이 집에서 사용하는 다양한 디바이스의 자동화와 상호 연결을 가능하게 하는 방대한 카테고리의 제품과 서비스가 포함됩니다." 기본 스마트 스피커가 피드백을 위해 오디오를 사용하는 반면, 스마트 디스플레이(또는 디스플레이가 탑재된 스마트 스피커)는 사용 방법 비디오, 레시피, 사진과 같은 시각적 콘텐츠로 사용자 경험을 더 풍부하게 합니다. 모바일 스마트 TV는 콘텐츠를 무선으로 스트리밍하여 거의 모든 표면에 프로젝션할 수 있는 초소형 장치입니다. 가정에서 TV의 역할을 하거나 휴대용 디스플레이의 역할을 할 수 있습니다. 두 애플리케이션 모두 초단초점 광학 설계를 활용하여 장치에서 몇 인치밖에 떨어지지 않은 표면에 프로젝션할 수 있습니다.

장점:

  • 높은 광학 효율성
  • 즉시 응답하는 디스플레이
  • 고해상도
  • 거의 모든 표면에 어떤 모양이든 표시
  • 솔리드 스테이트 조광 호환
스마트 홈 디스플레이용 DLP

산업용 디스플레이

디지털 사이니지는 소매점, 경기장, 카지노, 호텔, 레스토랑, 공항을 포함한 상업 및 산업 지역을 위해 설계된 디스플레이 카테고리입니다. 디지털 사이니지는 사람들이 모이는 장소에 광고, 메뉴, 이벤트 상태, 지도와 같은 최신 정보를 제공합니다. 일부 사용 사례에는 더 큰 디스플레이 크기와 밝기가 필요할 수 있습니다. DLP 표준 칩셋을 사용한 디지털 사이니지에 대해 자세히 알아보세요. 초소형 장치의 형태가 자유로운 프로젝션 기능 덕분에 DLP Pico 제품은 휴머노이드(서비스 로봇) 및 상업용 게이밍 머신과 같은 기타 산업용 제품에 매우 적합합니다.

장점:

  • 모든 표면에 화면 표시
  • 자유로운 형태의 디스플레이
  • 즉시 응답하는 디스플레이
  • 교환 및 교체 가능한 디스플레이
  • 솔리드 스테이트 조광 호환
스마트 산업용 디스플레이용 DLP

증강 현실 안경

웨어러블 디스플레이는 사용자가 헬멧, 헤드셋 또는 안경 형태로 착용하는 장치로, 시야에 보이는 이미지를 생성합니다. 디스플레이는 투명(현실성 증강) 방식이나 불투명(몰입 또는 가상 현실) 방식으로 보여집니다. 이 카테고리에 포함되는 제품에는 HMD(헤드 마운트 디스플레이)와 안경형 디스플레이가 있습니다.

DLP Pico 칩은 웨어러블 디스플레이의 광학 모듈에 사용할 수 있는 반사형 마이크로디스플레이 기술입니다. 이는 일반적으로 RGB LED의 빛을 사용하며, 이 빛을 지능적으로 동공 형성 광학 요소를 통해 도파관이나 곡선형 결합체와 같은 최종 광학 요소로 반사하여 눈에 이미지가 보이도록 합니다.

장점:

  • 낮은 소비 전력
  • 고대비
  • 높은 광학 효율성
  • 작은 크기, 높은 해상도
  • 빠른 속도: 빠른 주사율, 낮은 지연 시간
스마트 산업용 디스플레이용 DLP
완제품
권장 제품
평가 모듈
리소스

증강 현실 안경

 

DLP2000 - 0.2 nHD

DLP2010 - 0.2 WVGA

DLP230GP - 0.23 qHD

DLP230KP - 0.23 HD

DLP230NP - 0.23 1080p

DLP3010  - 0.3 720p   

DLPDLCR2000EVM

DLPDLCR2010EVM

DLPDLCR3010EVM-G2

애플리케이션 노트 - NED(안경형 디스플레이)용 DLP 기술

교육 - TI DLP Pico 기술을 사용하는 웨어러블 디스플레이

기술 문서 - DLP® 기술이 증강 현실 환경을 구현하는 세 가지 방법

 

 

 

 

 

스마트폰 & 태블릿

스마트폰과 태블릿에 Pico 디스플레이를 통합하면 거의 모든 표면에 더 큰 화면과 전원 효율이 높은 프로젝션이 가능합니다. 주문형 보조 스크린은 사진을 공유하고, 프레젠테이션을 표시하고, 영화를 보거나 비디오 게임을 플레이할 수도 있습니다.

장점:

  • 작은 크기, 높은 해상도
  • DLP Intellibright™ 알고리즘
  • 성숙한 에코시스템
  • 높은 광학 효율성
  • 고대비
스마트 산업용 디스플레이용 DLP

기타 애플리케이션

DLP Pico 기술이 제공하는 형태가 자유롭고 즉시 응답하는 고명도 및 고대비 디스플레이의 장점을 누릴 수 있는 수백 개의 다른 애플리케이션이 있습니다. 예를 들어, 프로젝션 디스플레이를 어플라이언스에 통합할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이러한 기능을 통해 개발자는 제품을 매우 차별화할 수 있고 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 칩셋 및 기성품 광학 모듈을 선택하여 시장 출시를 앞당길 수 있습니다.  

스마트 산업용 디스플레이용 DLP