DLP 제품 디스플레이 및 프로젝션 칩셋 Pico 칩셋

DLP 제품

TI DLP® Pico™ 디스플레이 기술 시작하기

DLP Pico 기술을 사용하면 초소형 폼 팩터로 탁월한 이미지 품질, 높은 밝기와 전원 효율이 높은 디스플레이를 만들 수 있습니다.  다음 리소스를 통해 지금 시작해 보십시오.

Pico 칩셋 개발

개발 시작

평가 툴, 광학 모듈 및 기술 리소스로 개발을 시작하세요.

Pico 칩셋 E2E

고급 개발

고급 설계와 사용자 지정 설계를 위한 지원 리소스를 활용해 보십시오.

제품 선택 가이드

클래스
해상도
일반 밝기(루멘)1
마이크로미러 어레이 대각선
DMD 부품 번호
툴(평가 모듈)
광학 엔진
울트라 모바일, 초저전력 640x360(nHD)  최대 30 0.2"  DLP2000 DLPDLCR2000EVM
연락처
854x480(WVGA)  최대 150 0.2" 
DLP2010
DLPDLCR2010EVM 주문하기/연락처
960x540 (qHD) 최대 200 0.23"  DLP230GP
no
연락처
1280x720(720p) 최대 200 0.23"  DLP230KP
no
연락처
모바일 저전력 HD 및 풀 HD 1280x720(720p) 최대 300 0.3"  DLP3010  DLPDLCR3010EVM-G2 주문하기/연락처
1920x1080(1080p) 최대 400 0.33"  DLP3310 DLPDLCR3310EVM
연락처
모바일 HD, 풀 HD 및 4K UHD 1280x800(WXGA) 최대 1000 0.45"  DLP4501  DLPC6401DISPLAYEVM 주문하기/연락처
1920x1080(1080p) 최대 1500 0.47" DLP4710 DLPDLCR4710EVM-G2  주문하기/연락처
3840x2160 (4K UHD) 최대 1500 0.47" DLP470TP
no
연락처

1Brightness is measured out of the projection lens. The brightness of a DLP Pico projection system depends upon a number of variables, including the type of illumination source, the DMD size, and throughput efficiency of the overall optical design. Please read the Brightness app note to learn more.

일반 시스템 블록 다이어그램 

DLP Pico 칩셋은 두 개의 주요 구성 요소, 즉 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)와 디스플레이 컨트롤러 칩으로 구성됩니다. 특정 칩셋은 전원 관리 칩도 포함합니다.

DMD는 광학 모듈에 설치되며 광학 부품과 조명이 프로젝션 디스플레이의 핵심을 구성합니다. 디스플레이 컨트롤러는 광학 모듈 근처의 전자 기판에 설치되어 DMD를 제어하며 필요한 데이터 포맷 및 이미지 처리를 수행합니다.

DLP Pico 디스플레이