DLP 제품

DLP® Pico 제품

차세대 디스플레이와 조명 제어 설계를 위한 인상적인 소형 솔루션

미러 어레이의 크기가 0.2~0.47인치로 매우 작은 DLP Pico 제품은 수백 가지 소비자 전자 제품을 위해 설계된 소형 애플리케이션에 최적입니다. nHD에서 4p 해상도에 이르기까지, DLP Pico 기술은 다채로운 색상과 생동적인 이미지를 거의 모든 표면에 구현할 수 있습니다.

Pico 칩/제품

Pico 제품

유연한 고성능 Pico 칩셋을 사용하면 다양한 전력 수준 및 해상도에서 최대의 밝기를 구현하여 다양한 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Pico 디스플레이 애플리케이션

Pico 애플리케이션

웨어러블, 스마트 홈 디스플레이, 3D 프린팅 및 3D 스캐닝를 포함한 혁신적인 디스플레이 애플리케이션을 살펴보세요.

Pico 칩셋 솔루션

에코시스템 파트너

설계 프로세스를 편리하고 빠르게 하는 기성품 광학 모듈을 구매하고 타사 설계 하우스를 찾아보세요.

주요 제품

DLPC3436

DLP230NP(0.23 1080p) DMD를 위한 DLP 디스플레이 컨트롤러

DLPC3434

DLP230KP (0.23 HD) DMD를 위한 DLP 디스플레이 컨트롤러

DLP Pico 기술로 시작하기

이 비디오 시리즈에서는 기술의 기본부터 애플리케이션별 설계 과제까지 DLP 제품에 대한 모든 내용을 다룹니다.

선택 가이드를 사용하여 전체 DLP 포트폴리오에 대해 알아보고 설계에 적합한 칩셋을 선택하세요.

이 시작 백서를 통해 기술의 기본 사항을 알아보세요.