신제품
Automotive, quad-channel, reinforced digital isolator with integrated 160-kHz transformer driver
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.7
12V UVLO를 지원하는 5A/5A, 5.7kVRMS 강화 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.352
Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed
대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.9
Two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.278
TI 팀에 참여
우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.
기업 시민의식에 대한 TI의 약속
출하된 반도체 제품 중 90%가 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주되었습니다.
2015년부터 2022년까지 온실가스(GHG) 배출량을 23% 감축하여 25% 감축 목표를 향한 진전을 보이고 있습니다.
LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 노력을 인정받아 6년 연속 100% 인권 캠페인 기업 평등 지수를 획득했습니다.
2022년에는 생성된 고형 폐기물 자재의 90%가 매립지가 아닌 다른 곳으로 옮겨졌습니다.
Barron에서 선정한 가장 지속 가능한 100대 기업에 4년 연속 이름을 올렸습니다.
TI 재단, TI 직원 및 퇴직한 직원들이 힘을 합쳐 지역 공동체를 지원하기 위해 5,200만 달러의 자선 기금을 기부했습니다(교육을 위한 1,400만 달러 이상의 기부금 포함).