인터페이스

CAN& LIN 트랜시버를 사용하여 네트워크 최적화

더 먼 거리에서 데이터 안정성 및 시스템 성능 개선

TI의 다양한 고집적 CAN 및 LIN 버스 트랜시버와 관련 시스템 기반 칩(IC) 포트폴리오는 CAN, CAN FD 및 LIN 통신에 대한 성능, 버스 보호 및 방출을 개선합니다. 이러한 장치는 여러 프로토콜, 업계 표준 핀아웃 및 혁신적인 패키지 가용성을 지원하여 차량용과 산업용 네트워크 전반에 더 많은 데이터, 더 빠르고 안정적으로 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.

3.3V CAN 트랜시버

업계를 선도하는 3.3V VCC CAN 트랜시버는 5V 혼합 네트워크와 상호 운영이 가능하며 5V 트랜시버를 대체하는 낮은 전압과 저렴한 시스템을 제공합니다.

5V CAN 트랜시버

최대 ±70V 버스 고장 방지 및 최대 ±30V 공통 모드 전압을 제공하는 강력한 5V VCC CAN 트랜시버

절연 CAN 트랜시버

최대 5mbps 신호 속도와 ±70V 버스 고장 방지 기능을 제공하는 2.5kVrms 및 5kVrms 갈바닉 절연 CAN 트랜시버

오토모티브 CAN 트랜시버

CAN FD를 지원하는(유연한 데이터 전송률) 높은 내성 및 낮은 방출 AEC-Q100 CAN 트랜시버

오토모티브 LIN 트랜시버

저속 단거리 오토모티브 애플리케이션을 위한 높은 내성, 낮은 방출의 견고한 단선 통신 트랜시버 AEC-Q100

시스템 기반 칩

CAN, LIN 또는 두 유형의 트랜시버 모두와 LDO(저손실) 레귤레이터 및 추가 기능을 통합하는 다기능 AEC-Q100 SBC

주요 제품

TCAN4550-Q1

통합 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 SBC

TLIN1441-Q1

전원 공급 장치 및 워치독을 갖춘 LIN 트랜시버

TLIN1029-Q1

지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN 트랜시버

기술 리소스

TI의 CAN 및 LIN 인터페이스 장치에 대한 기술 교육 비디오 라이브러리를 살펴보세요. 이 비디오에는 개요 및 심층적인 프레젠테이션이 포함되어 있습니다.

시스템을 빠르게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 보드 및 시스템 수준의 레퍼런스 디자인 회로를 살펴보세요.

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.

기술 문서

CAN/LIN 시스템 설계에 대한 기술 문서