인터페이스

회로 보호 – 인터페이스별 ESD

TI는 모든 인터페이스 커넥터용 시스템 수준 ESD 보호를 제공합니다.  OU  R포트폴리오  회로 보호 디바이스에는  다이오드, 다이오드 어레이 및 통합 보호 장치가 포함되어 있습니다.  ESD 보호 다이오드에는 라우팅 신호를 쉽게 만들 수 있는 흐름 핀 매핑이 포함되어 있습니다. 통합 보호 디바이스는 보드 공간을 절약하고 신뢰성을 높입니다.

아래 표를 사용하여 인터페이스에 적합한 디바이스를 선택하세요.

인터페이스
추천 제품
안테나 TPD1E0B04
오디오 TPD1E10B06
디스플레이 TPD6F202
디스플레이 포트 TPD4E02B04
이더넷(10/100/1000Mb) ESDS314(25A 8/20µs 서지), TPD4E1U06
GPIO(3.3V) ESD351TPD1E10B06
HDMI 1.4/1.3 TPD12S521
HDMI 2.0(6Gbps) TPD4E02B04 x2 + TPD4E05U06
I2C TPD2E2U06
키패드 TPD6F002
LED TPD4E1U06
LVDS TPD1E01B04
메모리 SDIO TPD6F003
MHL TPD4E02B04
PCIe Gen 3(8Gbps)
TPD4E02B04
푸시 버튼 또는 사이드 키
TPD1E10B06
RS-485, RS-432, RS-422 또는 RS-232
TPD2E007
SATA TPD2E009
USB 2.0
ESD122
USB 3.0
ESD204 x1 + ESD122 x1, TPD6E05U06
USB 3.1 Gen 2(10Gbps)
TPD4E02B04
USB Type-C™ ESD122 x6 + TPD1E05U06 x4, TVS2200 & TVS0500(VBUS 보호)
VGA
TPD7S019
4-20mA
TVS3300
인터페이스
차량용 추천 제품
안테나 TPD1E01B04
오디오 TPD1E10B09-Q1
CAN 해당 없음
CAN-FD 해당 없음
디스플레이 TPD6F002-Q1
디스플레이 포트 TPD4E02B04-Q1
이더넷 10/100Mb TPD2E2U06-Q1
이더넷 1000Mb - T1 TPD1E05U06-Q1
FlexRay 해당 없음
FPD-Link TPD6F002-Q1
HDMI 1.3/1.4/2.0 TPD4E02B04-Q1 x3
키패드 TPD6F002-Q1
LCD TPD6F002-Q1
LIN 해당 없음
LVDS TPD4E05U06-Q1
MHL TPD4E02B04-Q1
PCIe Gen 2 TPD4E02B04-Q1
정밀 측정  TPD4E001-Q1
푸시 버튼 또는 사이드 키
TPD1E10B06-Q1
SD 카드 TPD4E001-Q1
SIM 카드 TPD4E05U06-Q1
USB 2.0  TPD2E2U06-Q1
USB 3.0 TPD4E02B04-Q1 x3 + TPD4E05U06-Q1
USB 배터리 단락(D+, D-)
TPD2S703-Q1
USB 배터리 단락(VBUS, D+, D-)
TPD3S716-Q1
USB Type-C™
TPD4E02B04-Q1 x3