인터페이스

ESD 보호 및 TVS 서지 다이오드 – 인터페이스별 ESD

TI는 다이오드, 다이오드 어레이 및 통합 보호가 포함된 포트폴리오를 통해 모든 인터페이스 커넥터에 시스템 수준 ESD 보호를 제공합니다. TI의 ESD 보호 다이오드에는 흐름 핀 매핑이 포함되어 있어 라우팅 신호를 쉽게 만들 수 있습니다. 통합 보호 디바이스는 보드 공간을 절약하고 신뢰성을 높입니다.

이 표를 사용하여 인터페이스에 적합한 장치를 선택하세요.

인터페이스
추천 제품
안테나 TPD1E0B04
오디오 TPD1E10B06
디스플레이 TPD6F202
디스플레이 포트 TPD4E02B04
이더넷(10/100/1000Mb) ESDS314(25A 8/20us 서지), TPD4E1U06
GPIO(3.3V) ESD351TPD1E10B06
HDMI 1.4/1.3 TPD12S521
HDMI 2.0(6Gbps) TPD4E02B04 x2 + TPD4E05U06
I2C TPD2E2U06
키패드 TPD6F002
LED TPD4E1U06
LVDS TPD1E01B04
메모리 SDIO TPD6F003
MHL TPD4E02B04
PCIe Gen 3(8Gbps)
TPD4E02B04
푸시 버튼/사이드 키
TPD1E10B06
RS-485/432/422/232
TPD2E007
SATA TPD2E009
USB 2.0
ESD122
USB 3.0
ESD204 x1 + ESD122 x1, TPD6E05U06
USB 3.1 Gen 2(10Gbps)
TPD4E02B04
USB Type-C ESD122 x6 + TPD1E05U06 x4, TVS2200 & TVS0500(VBUS 보호)
VGA
TPD7S019
4-20mA
TVS3300
인터페이스
차량용 추천 제품
안테나 TPD1E01B04
오디오 TPD1E10B09-Q1
CAN 해당 없음
CAN-FD 해당 없음
디스플레이 TPD6F002-Q1
디스플레이 포트 TPD4E02B04-Q1
이더넷 10/100Mb TPD2E2U06-Q1
이더넷 1000Mb - T1 TPD1E05U06-Q1
FlexRay 해당 없음
FPD-Link TPD6F002-Q1
HDMI 1.3/1.4/2.0 TPD4E02B04-Q1 x3
키패드 TPD6F002-Q1
LCD TPD6F002-Q1
LIN 해당 없음
LVDS TPD4E05U06-Q1
MHL TPD4E02B04-Q1
PCIe Gen 2 TPD4E02B04-Q1
정밀 측정  TPD4E001-Q1
푸시 버튼/사이드 키  TPD1E10B06-Q1
SD 카드 TPD4E001-Q1
SIM 카드 TPD4E05U06-Q1
USB 2.0  TPD2E2U06-Q1
USB 3.0 TPD4E02B04-Q1 x3 + TPD4E05U06-Q1
USB 배터리 단락(D+, D-)
TPD2S703-Q1
USB 배터리 단락(Vbus, D+, D-)
TPD3S716-Q1
USB Type C
TPD4E02B04-Q1 x3