다이오드

ESD 및 서지 이벤트를 위한 포괄적인 개별 보호 솔루션 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TVS 서지 보호 다이오드를 포함한 ESD 및 서지 보호 장치는 시스템에 ESD 및 서지 과도 전압에 대한 내성을 제공합니다. TI의 포트폴리오는 업계 표준 패키지에 싱글 다이오드와 멀티 다이오드 어레이를 포함한 다양하고 유연한 설계 옵션을 제공하여 ESD 스트라이크로 인한 시스템 고장을 방지하고 높은 신호 무결성을 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 ESD 및 서지 보호 IC

ESD652
ESD 보호 다이오드

18V 2채널 양방향 ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.066

TSM24CA-Q1
TVS 다이오드

SOT23 패키지의 차량용, 24V, 30A, 양방향 서지 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.16

ESD652-Q1
ESD 보호 다이오드

차량용, 18V 2채널 양방향 ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.066

TSM24A-Q1
TVS 다이오드

Automotive, 24-V, unidirectional, TVS surge-protection diode

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.15

ESD2CAN36-Q1
ESD 보호 다이오드

오토모티브, 2채널 양방향 36V ESD 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.041

TSM24B
TVS 다이오드

24V, 30kV, 단방향 서지 보호 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.12

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
이 선택 가이드에서는 특정한 ESD 장치를 이용해 ESD 스트라이크로 인한 치명적인 시스템 고장의 위험성을 낮추는 방법을 간단하게 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
이 백서는 서지 보호 표준과 평면 클램프 기술에 대해 간략하게 설명하고, TI 평면 클램프를 구현해 시스템의 내구성을 높이는 방법을 보여줍니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
e2e의 FAQ 페이지
이 페이지에서는 ESD 및 서지 시스템 수준 보호에 관해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공합니다. 또한 ESD 및 서지 안정성을 위한 시스템을 설계하는 데 도움이 되는 다양한 리소스에 대한 링크를 제공합니다.