LVDS, M-LVDS 및 PECL

TI의 광범위한 LVDS 장치 포트폴리오로 고속 데이터 전송 문제 해결

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 견고한 LVDS, M-LVDS 및 PECL 시리얼라이저, 디시리얼라이저, 드라이버, 리시버, 트랜시버 및 버퍼 포트폴리오를 통해 데이터를 더 빠르고 안정적으로 제공하고 배포하세요. TI의 디바이스는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 높은 잡음 내성, 최소 EMI 및 저전력 기능을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저

브리징, 신호 분산, 리치 확장 및 레벨 변환을 위한 광범위한 LVDS 시리얼라이저, 디시리얼라이저, 버퍼, 드라이버, 리시버 및 교차점 포트폴리오를 살펴보세요.

LVDS 버퍼, 드라이버 등

브리징, 신호 분산, 리치 확장 및 레벨 변환을 위한 광범위한 LVDS 시리얼라이저, 디시리얼라이저, 버퍼, 드라이버, 리시버 및 교차점 포트폴리오를 살펴보세요.

M-LVDS 드라이버 및 리시버

단일 전송 라인에 여러 장치를 서로 연결해야 하는 애플리케이션을 위한 고속 다중 포인트 드라이버 및 리시버는 최대 250Mbps의 데이터 속도를 지원하며 IEC 61000-4-2 규격을 준수합니다.

PECL, LVPECL 드라이버 및 리시버

고속 통신에서 PECL 및 LVPECL 간에 레벨 변환을 가능하게 해주는 고속 드라이버 및 리시버입니다.

관련 카테고리
절연 LVDS 버퍼

TI의 고성능, 절연 듀얼 LVDS 버퍼 포트폴리오는 설계에서 안정성을 높이고 보드 공간을 절약하는 8kV PK 강화 절연 전압을 제공합니다.

Featured LVDS, M-LVDS & PECL ICs

DS90LVRA2-Q1
LVDS, M-LVDS 및 PECL

오토모티브, 1.8V~3.6V 600Mbps LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.22

기술 리소스

Design guide
Design guide
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
저전압 차동 신호 처리에 대한 산업 필수 가이드를 살펴보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
LVDS의 기본 사항 알아보기
TI의 LVDS 교육 시리즈는 LVDS를 모두 새로 고칠 수 있는 빠르고 대화형 방법입니다. 이 비디오 시리즈에서는 LVDS 토폴로지, 사용 사례, 성능 등을 비롯한 다양한 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
차동 멀티포인트 토폴로지를 통해 M-LVDS와 데이터 및 클록 배포의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

오토모티브 조명
LVDS로 차세대 차량용 조명 구현
모터 드라이브
LVDS를 통해 모터 드라이브의 EMC 개선
우주 항공
LVDS 우주 제품과의 매우 안정적인 직렬 통신 보장

LVDS로 차세대 차량용 조명 구현

LED 기술의 발전은 차량용 조명의 가능한 한계를 넘어서고 있습니다. 높은 픽셀 밀도를 갖춘 첨단 램프 설계는 적응형 조명, 접지 프로젝션, 애니메이션 등을 지원합니다. LVDS(저전압 차동 신호)를 통해 설계자는 직렬 데이터 처리량을 높이고 늘어나는 픽셀 수를 제어할 수 있습니다.

장점:

  • 신호 속도가 LVDS 레인당 400Mbps 이상입니다.
  • 저전력 설계가 가능합니다.
  • 긴 케이블 또는 트레이스에서 높은 신호 무결성을 제공합니다.

주요 리소스

제품

LVDS를 통해 모터 드라이브의 EMC 개선

높은 스위칭 주파수 전자 장치로 모터 드라이브가 효율성을 최대화할 수 있지만 효율성이 높아지면 시스템 잡음이 증가합니다. 시스템 통신에서 전자기 간섭(EMI)의 영향을 최소화하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

LVDS(저전압 차동 신호)는 시스템 설계자에게 고속 내장 데이터, 클록 및 제어 통신에 대한 EMI를 줄일 수 있는 도구를 제공합니다.

장점:

  • EMI 노이즈가 매우 적습니다.
  • 저전력 설계가 가능합니다.
  • 긴 케이블 또는 트레이스에서 높은 신호 무결성을 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • SN65LVDT14 – LVDS를 통한 SPI용 멀티 채널 트랜시버
  • SN65LVDT41 – LVDS를 통한 SPI용 멀티 채널 트랜시버
  • SN65MLVD207 – 전이중 M-LVDS 트랜시버
기술 리소스

LVDS 우주 제품과의 매우 안정적인 직렬 통신 보장

LVDS(저전압 차동 신호)는 위성 서브시스템 및 페이로드 전반에 걸쳐 고속 통신을 위한 기반 역할을 합니다. TI의 우주 등급 LVDS 드라이버, 리시버 및 교차점 포트폴리오는 20년 이상 동급 최고의 방사능 성능을 제공해 왔습니다.

장점:

  • 공인 제조업체는 클래스 V 등급 제품을 나열합니다.
  • 확장된 공통 모드 전압 리시버를 제공합니다.
  • 작은 풋프린트로 고밀도 시스템을 구현합니다.
  • 콜드 스페어링 및 확장된 공통 모드 전압 리시버를 제공합니다.

주요 리소스

제품
기술 리소스