인터페이스 직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

인터페이스

직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC – 애플리케이션

방송 및 전문가용 비디오

방송용 비디오 라우터

 TI의 저전력 이퀄라이저는 비디오 라우터가 3G에서 200m의 케이블 길이를 달성하게 해줍니다. 높은 지터 허용 오차를 지원하는 리클로커와 케이블 드라이버는 라우터에서 깨끗한 비디오가 출력되게 해줍니다.

업계가 3G에서 UHD로 전환함에 따라, TI의 12G 제품은 기존의 동축 기반 비디오 라우터 또는 IP 기반 라우터를 통해 비디오 전송을 위한 단일 칩 솔루션을 제공합니다. 

SDI 비디오 라우터 다이어그램
sdi 브로드캐스트 비디오

주요 오토모티브

디바이스
설명
LMH1297 리클로커가 통합된 12G 울트라 HD SDI 양방향 I/O
LMH1228 리클로커가 통합된 12G SDI 듀얼 출력 울트라 HD 케이블 드라이버
LMH1219 리클로커 내장 저전력 울트라 HD 이퀄라이저
LMH1226 저전력 듀얼 출력 UHD 리클로커
LMH0324 3G/HD/SD SDI 저전력 적응형 케이블 이퀄라이저
LMH0397 리클로커가 통합된 3G SDI 양방향 I/O
LMH0318 케이블 드라이버 지원 3G/HD/SD SDI 저전력 리클로커

전문가용 프로덕션 스위처

 빠른 잠금 시간을 지원하는 TI의 레퍼런스 없는 리클로커는 비디오 프레임 손실 없이 여러 비디오 스트림 간에 빠른 전환을 가능하게 해줍니다. 여러 비디오/오디오 클록 속도를 지원하는 비디오/오디오 클록 제너레이터는 단일 칩 솔루션을 사용하여 SD부터 UHD까지 여러 비디오 표준에 대한 저지터 클록 및 타이밍 신호를 제공합니다. 

sdi 전문가용 프로덕션 스위처 다이어그램

주요 오토모티브

디바이스
설명
LMH1218 통합 리클로커를 갖춘 저전력 울트라 HD 케이블 드라이버
LMH1228 리클로커가 통합된 12G SDI 듀얼 출력 울트라 HD 케이블 드라이버
LMH1219 리클로커 내장 저전력 울트라 HD 이퀄라이저
LMH1226 저전력 듀얼 출력 UHD 리클로커
LMH0395 3G/HD/SD SDI 저전력 리치 확장 적응형 케이블 이퀄라이저
LMH0356 4:1 입력 mux 및 FR4 이퀄라이저를 갖춘 3G/HD/SD SDI 리클로커
LMH1983 오디오 클록을 갖춘 3G/HD/SD 비디오 클록 제너레이터

프로슈머 비디오

&프로슈머 비디오 캡처 카드/포맷 변환기

 TI의 반사 손실이 통합된 구성 가능 I/O는 SD부터 3G까지 모든 비디오 신호에 대해 높은 반사 손실 여유와 최적의 신호 품질을 제공합니다. 반사 손실이 통합된 구성 가능 I/O의 양방향 기능은 비디오 캡처/포맷 변환기 카드의 폼 팩터 문제를 해결합니다. 여러 비디오/오디오 클록 속도를 지원하는 비디오/오디오 클록 제너레이터는 단일 칩 솔루션을 사용하여 SD부터 UHD 데이터 속도까지 고성능 작동을 제공합니다.

프로슈머 비디오 캡처 카드
비디오 카메라

주요 오토모티브

디바이스
설명
LMH0397 리클로커가 통합된 3G SDI 양방향 I/O
LMH1228 리클로커가 통합된 12G SDI 듀얼 출력 울트라 HD 케이블 드라이버
LMH1219 리클로커 내장 저전력 울트라 HD 이퀄라이저
LMH1226 저전력 듀얼 출력 UHD 리클로커
LMH0344 3G/HD/SD SDI 적응형 케이블 이퀄라이저
LMH1297
리클로커가 통합된 12G 울트라 HD SDI 양방향 I/O
LMH1983 오디오 클록을 갖춘 3G/HD/SD 비디오 클록 제너레이터
LMH0303 케이블 감지 기능이 포함된 3G/HD/SD SDI 케이블 드라이버

상업용 비디오

보안 & 감시

보안 및 감시 애플리케이션에는 일반적으로 높은 ESD에서 안전한 작동을 유지하면서 손실 케이블을 통해 깨끗한 비디오 데이터 전송이 필요합니다.  TI의 이퀄라이저 및 리클로커는 손실이 많은 케이블을 통해 보안 카메라에서 들어오는 원본 비디오 콘텐츠를 복구합니다. 크로스포인트 스위치는 여러 모니터/DVR 포트로 들어오는 비디오 입력을 전환하는 유연성을 제공합니다.

보안 감시 다이어그램
상업용 보안 카메라

주요 오토모티브

디바이스
설명
DS30EA101
0.15~3.125Gbps 적응형 케이블 이퀄라이저
DS30BA101 3.125Gbps 차동 버퍼
DS10CP154A 1.5Gbps 4x4 LVDS 크로스포인트 스위치
DS25CP104A
Tx 프리엠퍼시스 및 Rx 이퀄라이제이션을 지원하는 3.125Gbps 4x4 LVDS 크로스포인트 스위치&