인터페이스

USB 유형 -C & 전원 공급 – 시작

USB Type-C™란?

USB Type-C는 최신 USB 표준입니다. 리버시블 플러그 방향과 케이블 방향을 지원하고 소형 폼 팩터 커넥터를 활용합니다. 전력 용량이 최고 15W로 확장되어 소스에서 0.5A~3A의 전류를 동적으로 관리할 수 있습니다. 데이터 속도는 10Gbps로 증가했습니다. 그 외에도, USB Power Delivery는 최대 100W의 조정 가능 전력을 지원합니다. DisplayPort™ 대체 모드 및 하위 호환성과 같은 추가 기능으로 USB Type-C를 한 단계 끌어올렸습니다.

자세한 내용은 아래 리소스를 확인하세요.

제목
설명
유형
USB Type-C와 USB PD: 어떤 점이 다를까요? 
Power Delivery가 실제로 필요한지를 어떻게 알 수 있습니까? 이 빠른 개요는 시스템에 Power Delivery 또는 CC(채널 구성) 컨트롤러가 필요한지를 판단하는 데 도움이 됩니다. 
비디오
올바른 USB Type-C 신호 스위치를 선택하는 방법 USB Type-C 커넥터의 플립 기능은 연결 핀 중복성을 초래하여 신호 스위치가 필요하게 될 수 있습니다. 신호 스위치 및 멀티플렉서에 대한 사용 사례를 읽어 보세요.
기술 문서
USB Type-C용 회로 보호 일부 최종 사용자는 케이블 또는 어댑터와 같은 비호환 액세서리를 사용할 수 있습니다. 이 백서에서는 이러한 상황으로 인해 어떻게 완제품에 위험이 발생하는지 설명하고, 잠재적 위험으로부터 시스템을 보호하기 위한 몇 가지 권장 사항을 제공합니다.
백서

USB Power Delivery란? 

USB PD(Power Delivery)는 새로운 USB-C 표준 및 케이블을 활용하는 단선 프로토콜입니다. USB PD를 사용하면 USB Type-C 포트를 전원, 싱크 또는 둘 다로 사용할 수 있습니다. 장치는 USB PD 조정을 통해 각 애플리케이션에 최적의 전력 레벨을 공급받을 수 있습니다. 이 프로토콜은 최대 100W(20V, 5A)의 전력을 제공하도록 USB를 확장합니다. USB PD 프로토콜을 사용하여 데이터 및 비디오 용량과 방향을 협상하기 때문에 데이터 역할 용량도 향상됩니다. USB Type-C 포트는 USB 장치로 전송되는 업스트림 방향 포트(UFP), USB 호스트로 전송되는 다운스트림 방향 포트(DFP) 또는 UFP 및 DFP 기능을 모두 가진 이중 역할 데이터 포트(DRD)로 사용할 수 있습니다. USB 대체 모드는 DisplayPort™와 같은 게스트 프로토콜을 지원합니다.

자세한 내용은 아래 리소스를 확인하세요.

제목
USB Type-C 및 USB Power Delivery 전원 경로 설계 고려 사항 이 비디오의 소개 부분은 Type-C에 대한 지식이 없거나 적은 모든 분에게 적합하지만 USB PD에 대한 새로운 전원 요구 사항도 자세히 설명합니다. 백서
대체 모드: USB 그 이상  10G 선형 리드라이버 스위치가 Type-C 채널을 통해 DisplayPort™ 대체 모드 신호 품질을 향상시킬 수 있는 방법을 살펴보세요. 
백서
빠른 역할 교체 전원 아키텍처 
PD 3.0의 FRS(빠른 역할 교체) 기능은 장치에서 전원이 예기치 않게 제거되었을 때 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 FRS 기능이 있더라도 전원 설계는 여전히 까다로울 수 있습니다. FRS 동글 예제를 참조하고 이전 설계에서 얻은 교훈을 알아보세요. 
백서

주요 비디오

주요 기술 문서

TI의 Type-C 및 Power Delivery 팀 엔지니어의 설명으로 Type C 트렌드와 기술 과제에 대해 자세히 알아보세요. 

기술 문서

USB Type-C™ 기술 문서


레퍼런스 디자인 

특정 기술 관련 질문이 있습니까? TI 온라인 포럼에 질문을 게시하여 TI의 기술 전문가에게서 신속하게 답변을 받으세요. 

시스템을 빠르게 개발하는 데 도움이 되는 다양한 USB Type-C 및 Power Delivery 레퍼런스 디자인을 찾아보세요.