절연

디지털 아이솔레이터 – 인증

TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다. 자세한 내용은 기술 문서 "TI의 아이솔레이터는 인증을 받습니다. 귀사의 제품도 그렇습니까?"를 읽으십시오.

표를 사용하여 각 디지털 아이솔레이터에 대한 인증을 빠르게 확인합니다. 특정 제품 사항에 대해 자세히 알아보려면 아래의 링크를 클릭하거나 표를 아래로 스크롤합니다. 인증 문서를 찾으려면 절연 기술 문서로 이동하고 "추가 자료" 아래에서 검색하십시오.

장치 유형별 인증 보기

디지털 아이솔레이터 인증 테이블

모두 확장모두 축소

단일 채널 디지털 아이솔레이터

UL 1577(Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO721
yes
yes
yes
yes
ISO721M
yes
yes
yes
yes
ISO722
yes
yes
yes
yes
ISO722M
yes
yes
yes
yes
ISO7310C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7710
yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7810
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

듀얼 채널 디지털 아이솔레이터

UL 1577(Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO7721
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7221A
yes
yes
yes
yes
ISO7221B
yes
yes
yes
yes
ISO7221C
yes
yes
yes
yes
ISO7221M
yes
yes
yes
yes
ISO7421
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7421E
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7421FE
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7521C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7220A
yes
yes
yes
yes
ISO7220B
yes
yes
yes
yes
ISO7220C
yes
yes
yes
yes
ISO7220M
yes
yes
yes
yes
ISO7420
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420E
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420FCC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420FE
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420M
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7520C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7820
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7821
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7320C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7321C
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
ISO7720
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

트리플 채널 디지털 아이솔레이터

UL 1577(Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO7131CC
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7230C
yes
yes
yes
ISO7230M
yes
yes
yes
ISO7231C
yes
yes
yes
ISO7231M
yes
yes
yes
ISO7631FC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7631FM
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7330C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7331C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7830
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7831
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7730
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7731
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

쿼드 채널 디지털 아이솔레이터

UL 1577(Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO7340C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7341C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7342C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7840
yes

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7841
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7842
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7740
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7741
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7742
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

6개 채널 디지털 아이솔레이터

UL 1577(Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO7760
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7761
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7762
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7763
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes