독점 이산화규소(SiO2) 절연 장벽으로 업계 최고 성능을 제공하는 기본 및 강화 디지털 아이솔레이터 솔루션을 살펴보세요. 이러한 고전압, 고속, 저전력, 소형, 통합 전력, 방사능 내성 및 ATEX/IECEx 인증 아이솔레이터는 다양한 설계 과제를 충족하도록 설계되었습니다. 비용에 민감한 애플리케이션에서 절연이 필요하든, 혹독한 온도와 시스템 잡음을 견뎌야 하는 산업용 공장 애플리케이션이든, 크기와 무게를 줄이는 것이 중요한 오토모티브 HEV/EV 애플리케이션이든 또는 심지어 NewSpace 애플리케이션에서도 TI의 고성능 디지털 아이솔레이터는 도움이 됩니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
관련 카테고리
신제품
기술 리소스
Technical article
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
등급 0 디지털 아이솔레이터가 하이브리드 전기 자동차(HEV)에서 고온(125°C 초과) 절연 설계를 구현하는 방법을 알아보십시오.
Technical article
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
48V 마일드 하이브리드 시스템에서 절연이 필요한 위치와 이유에 대해 알아보십시오.
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX 및 IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.