절연

절연 RS-485 트랜시버

최고 작동 전압, 최고 잡음 내성 및 최소 솔루션 크기

독점 이산화규소(SiO2) 절연 장벽으로 업계 최고 성능을 제공하는 기본 및 강화 절연 RS-485 및 절연 RS-422 트랜시버 포트폴리오를 살펴보십시오. 디지털 절연기와 RS-485 또는 RS-422 트랜시버의 기능을 하나의 작은 디바이스로 통합한 이 제품군입니다.

주요 절연 RS-485 트랜시버

ISO1500

ISO1500 절연 RS-485 트랜시버의 초소형 DBQ 패키지는 넓은 본체 SOIC 패키지 솔루션의 1/3 크기입니다. ISO1500 절연 트랜시버는 강력한 3kVrms 절연 장벽을 갖추고 있습니다.

ISO1410

ISO1410은 통합 보호 기능과 PROFIBUS를 준수하는 강력한 5kVrms 절연 장벽을 지원하는 잡음 내성, 반이중, 500kbps 절연 RS-485 트랜시버입니다.

ISO1450

ISO1450은 통합 보호 기능과 PROFIBUS를 준수하는 강력한 5kVrms 절연 장벽을 지원하는 잡음 내성, 반이중, 50Mbps 절연 RS-485 트랜시버입니다.

주요 절연 RS-485 & RS-422 리소스

How to isolate RS-485 for smallest size and highest reliability (Rev. A)

통합된 절연 RS-422 및 RS-485 트랜시버가 기존 옵토커플러 기반 솔루션에 비해 상당한 보드 공간을 줄이면서 안정적인 통신을 제공하는 방법을 확인하십시오.

How to isolate signal and power for an RS-485 system (Rev. B)

RS-422 또는 RS-485 노드 절연을 위한 다른 솔루션을 살펴보고 각각의 장단점을 알아보십시오.

Robust isolated RS-485 enables new industrial applications (Rev. A)

소음이 심한 산업 환경에서 뛰어난 통합 ESD 및 EFT 보호 기능을 사용하여 RS-422 및 RS-485 통신을 절연하는 방법을 알아보십시오.

기술 문서

절연 RS-485 트랜시버 기술 문서


기타 리소스

TI의 E2E™ 기술 지원 포럼에서 소스에 대한 검증된 빠른 답변과 TI 전문가의 설계 지원을 받으세요.

시스템을 빠르게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 보드 및 시스템 수준 레퍼런스 설계 회로를 살펴보세요.

애플리케이션 노트, 선택 가이드 및 백서로 TI의 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버에 대해 자세히 알아보십시오.