로직

버퍼 & 드라이버

시스템의 신호 무결성 향상

700개 이상의 인버팅(인버터) 및 비인버팅 버퍼 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 슈미츠 트리거 옵션이 포함되어 있습니다. 

새소식

HCS 제품군 소개: 잡음에 민감한 저전력, 견고한 애플리케이션을 위해 설계된 로직 포트폴리오.

HCS 제품군은 전파 지연 40% 개선과 HC 등가 디바이스에 비해 50% 높은 전류 드라이브로 신호 무결성을 개선합니다.

HCS 제품군은 HC 로직 제품군과 핀 대 핀, 드롭인 호환이 가능하므로 설계를 손쉽게 업데이트하고 최신 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.  

SN74HCS04-Q1

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2V~6V, 6채널 인버터

SN74HCS14-Q1

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2V~6V, 6채널 버퍼

TI BOM 및 상호 참조 툴

로직 - 지원 & 교육 

  • 로직 1분 비디오 시리즈: 이 비디오는 로직 및 변환과 관련된 복잡한 아이디어를 단 몇 분 만에 간소화합니다.
  • 질문과 대답(FAQ): 로직 및 변환 디바이스와 관련된 일반적인 질문의 포괄적인 목록에 대한 솔루션입니다. 
  • TI E2E ™ 지원 포럼:  모든 설계 단계에서 엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.