TI는 설계를 완성하기 위해 여러 패키지 옵션으로 600개 이상의 로직 게이트 기능의 방대한 포트폴리오를 제공합니다. 사용자가 선택한 툴 및 필터를 사용하여 Schmitt 트리거 입력 유형, 과전압 허용 오차 및 제품 등급과 같은 주요 기능을 찾아보십시오.
카테고리별로 찾아보기
신제품
전압 변환 게이트
Automotive three-channel configurable gate with logic-level shifter
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354
AND 게이트
Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.123