1100개 이상의 인버터, 버퍼 및 범용 트랜시버의 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다. 고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼는 클록 버퍼 포트폴리오에서 찾을 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
관련 카테고리
신제품
인버팅 버퍼 및 드라이버
Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.205
버퍼, 드라이버 및 트랜시버 포트폴리오의 주요 장점
업계에서 가장 방대한 포트폴리오
1,100개 이상의 인버터, 버퍼 및 트랜시버로 구성된 광범위한 포트폴리오로 모든 로직 요구 사항 충족
차세대 컨트롤러에 최적화
오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현
최신 산업 표준에 대한 인증
오토모티브, 우주, 군사 및 산업용 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조.
업계 최소 패키지
보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도 향상
버퍼의 일반적인 응용 분야
저속 또는 고잡음 입력 신호 제거
때때로 시스템에서 느리거나 잡음이 많은 신호가 불가피하게 발생합니다. 이 비디오에서는 저속 또는 고잡음 신호를 CMOS 입력에 연결할 때 발생하는 몇 가지 구체적인 문제와 그 신호를 제거하기 위해 어떤 작업을 할 수 있는지 설명합니다.
시스템 전원이 켜져 있을 때 리셋 신호 생성
일부 시스템에는 초기화 펄스가 필요합니다. 일반적으로 시스템 컨트롤러에 의해 생성되지만 많은 시스템은 컨트롤러 시작 전에 초기화를 필요로 하거나 컨트롤러가 전혀 없을 수 있습니다. 이러한 경우 간단한 회로가 프로그래밍 필요 없이 필요한 펄스를 제공할 수 있습니다.
기술 리소스
비디오 시리즈
버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 일반적인 애플리케이션
TI의 8가지 Logic Minute 교육 비디오 시리즈에서는 버퍼 및 인버터의 일반적인 애플리케이션과 관련된 광범위한 주제를 다룹니다.
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
이 제품 개요에는 신호 무결성을 개선하기 위한 설계 고려 사항이 포함되어 있습니다.
Application brief
Redrive Digital Signals
시스템 컨트롤러는 출력 드라이브 강도가 약할 수 있기 때문에 상대적으로 높은 커패시턴스 신호 라인을 통해 직접 전송하는 데 사용할 수 없습니다. 로직 버퍼를 추가하여 부하를 줄이고 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.