전압 변환기 및 레벨 시프터

레벨 시프터 IC를 사용하여 입력 및 출력 전압 차이 해결

parametric-filter모든 제품 보기
업계 최고의 전압 레벨 변환기 또는 로직 레벨 시프터 포트폴리오는 여러 전원 도메인 간의 비호환성 차이를 해결합니다. TI의 광범위한 애플리케이션별 전압 변환기, 방향 제어 전압 변환기, 자동 방향 전압 변환기 및 고정 방향 전압 변환기를 찾아보십시오.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

입/출력(IO) 전압 범위별 변환기

애플리케이션에 필요한 전압 레벨을 기준으로 업계 최대의 포트폴리오에서 전압 변환기를 선택하십시오.

채널 수별 변환기

단일 패키지, 1채널 최대 32채널에 최적화된 디바이스 포트폴리오에서 전압 변환기를 선택하십시오.

애플리케이션 유형별 변환기

출력 신호 유형에 따라 푸시-풀 또는 오픈 드레인 애플리케이션 중 하나로 변환기를 선택하십시오.

데이터 전송률별 변환기

설계 목표를 충족하는 데 필요한 저속 또는 고속 요구 사항을 기반으로 변환기를 선택하십시오.

전압 변환기 및 레벨 시프터 찾기

SN74AVCH4T245-Q1
방향 제어 전압 변환기

구성 가능한 전압 레벨 전환 및 버스 홀드를 지원하는 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.554

SN74LV4T125-EP
고정 방향 전압 변환기

Enhanced-product four-bit fixed-direction level translator

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.75

SN74LV6T07-EP
고정 방향 전압 변환기

Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.25

TXV0108
방향 제어 전압 변환기

듀얼 공급 방향 제어 8채널 전압 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.4

SN74LV6T14-EP
고정 방향 전압 변환기

Enhanced-product six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.7

TXV0108-Q1
방향 제어 전압 변환기

오토모티브 듀얼 공급 방향 제어 8채널 전압 변환기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.472

설계를 위한 포괄적인 전압 변환 포트폴리오에서 선택

자동 방향 변환기의 이점

자동 방향 전압 변환기는 이중 전압 구성으로 사용할 수 있습니다. 하지만 방향 제어 전압 변환기와 달리 방향 제어 핀 없이 신호의 방향을 자동으로 감지합니다. 구동 강도, 데이터 속도 및 다중 전압 변환을 포함하는 여러 장단점이 있습니다. 다양한 기능은 모든 설계 요구에 맞는 옵션을 제공합니다.

  • 양방향 신호에서 작동합니다. 
  • 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다. 
  • 오픈 드레인 및 푸시 풀 인터페이스 모두에서 작동합니다. 
  • 외부 풀업 저항기로 유연성 있게 설계합니다.
  • 오픈 드레인 사용 사례는 다음과 같습니다. I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
  • 푸시-풀 사용 사례는 다음과 같습니다. GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
자동 방향 전압 변환기을 위한 주요 제품
TXS0102 활성 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터
TXB0104 활성 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터
TXS0108E 활성 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

방향 제어 변환기의 이점

방향 제어 전압 변환기는 단방향 신호의 비반전 업 또는 다운 변환을 수행합니다. 이러한 장치에는 하나 이상의 방향 제어 핀이 있어 설계자가 어떤 핀이 입력 및 출력인지 구성할 수 있습니다. 따라서 한 장치에서 업/다운 변환을 동시에 수행할 수 있으며 더 많은 유연성을 제공합니다. 많은 장치가 버스 홀드를 갖추고 있어 입력이 부동 또는 고임피던스일 때 마지막으로 알려진 출력 상태를 유지합니다. 버스 홀드는 부품 번호에 "H"로 표시됩니다. 

  • 높은 구동 강도를 위한 푸시 풀 버퍼 출력. 
  • 하나 이상의 방향 제어 핀. 
  • 사용할 수 있는 디바이스는 공통 인터페이스에 최적화되어 있습니다. 
  • 버스 홀드 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 사용 사례: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
방향 제어 변환기을 위한 주요 제품
SN74LXC8T245 활성 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)
SN74LXC1T45 활성 싱글 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)
SN74AXC4T774 활성 3상 출력 및 독립 방향 제어 입력을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
다양한 전압 변환 기술에 대한 소개를 읽고 시스템 문제 해결에 필요한 설계에 가장 적합한 제품군 또는 장치를 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Voltage Translation Application Quick Reference
이 레퍼런스를 사용하면 SPI, UART, I2C 등 모두 설계하고 있는 인터페이스에 적합한 전압 변환 부품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
로직 1분 비디오 시리즈
단 몇 분 안에 복잡한 로직 및 전압 변환을 쉽게 이해할 수 있게 해주는 로직 1분 비디오 시리즈를 시청하십시오.