카테고리별로 찾아보기
C2000 실시간 MCU의 성능
C2000 실시간 마이크로컨트롤러 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위한 생태계와 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
하드웨어
평가하려는 C2000 실시간 MCU를 식별했으면 선별된 스타터 키트, 모든 기능을 갖춘 평가 모듈(EVM) 및 레퍼런스 설계를 포함한 광범위한 솔루션 포트폴리오를 살펴보십시오.
소프트웨어
간편한 설정과 펌웨어 즉시 액세스를 제공하여 설계 여정을 간소화하는 TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트)로 애플리케이션을 더 빠르게 설계하십시오. C2000의 전체 소프트웨어 솔루션을 확인하십시오.
TI 개발자 영역
TI 개발자 영역 내에서 바로 시작에 필요한 모든 것 및 앰프를 차용하여 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 볼 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 C2000 실시간 MCU 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.
교육용 리소스
설계 엔지니어가 C2000의 기능과 성능을 최대한 활용할 수 있도록 TI는 설계 프로세스의 모든 단계에서 학습 리소스가 제공되는 다양한 교육 모듈, 실습, 비디오를 개발했습니다
파트너
TI의 파트너는 모델링 툴, 소프트웨어 스택, 플래시 프로그래밍 솔루션 등부터 광범위한 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
설계 및 개발 자료
C2000 소프트웨어 시작
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
실시간 요구 사항에 적합한 C2000™ 실시간 MCU를 선택하는 이유
중간 성능, PWM 및 아날로그 혁신, 시스템 비용 최적화와 높은 수준의 통합.
F28P65x는 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 확장성 있는 소프트웨어 호환 C2000™ 실시간 MCU 포트폴리오를 확대합니다. 이 디바이스는 차세대 PWM(타입 5) 및 아날로그 혁신 기능을 갖추고 있어 미래의 전력 전자 기기 디지털 제어 솔루션을 지원합니다. 이 디바이스는 소형 9x9mm 패키지에서 EtherCAT과 같은 안전, 보안 및 통신 옵션과 결합되어 태양광부터 에너지 저장, EV 충전소, 로봇 및 모터 드라이브, EV 파워 트레인(OBC-OBC/DC)까지 다양한 애플리케이션에 대한 혁신 및 시스템 비용 최적화를 제공합니다.
주요 요소로는 CPU 3개, 최대 36개의 고해상도 PWM, 12/16비트 ADC 채널 40개, EtherCAT, FSI, CLB, 보안 및 안전 기능이 있습니다.
C2000 실시간 제어 MCU을 위한 주요 제품
가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU
F280015x MCU 제품군은 C2000™ 오토모티브 실시간 MCU의 확장 가능한 포트폴리오에 추가됩니다. 기능 세트와 비용 구조의 조합을 통해 이 제품군은 소형 모터, 차체, 조명 및 비용에 민감한 파워트레인 애플리케이션에 적합합니다.
주요 기능으로는 CAN-FD, Lockstep C28x 코어, ASIL B, 256KB 플래시 및 1달러 미만의 가격대의 등급 0이 있으며, 이를 통해 저렴한 비용으로 차량용 실시간 제어가 가능합니다.
c2000을 위한 주요 제품
실시간 제어를 위한 비용 최적화된 새로운 고성능 솔루션을 만나보세요.
C2000 실시간 컨트롤러의 F280013x 시리즈는 모든 개발자에게 합리적인 가격으로 실시간 성능을 제공하기 위한 새로운 엔트리급 성능 라인의 첫 번째 제품입니다.
파워 일렉트로닉스의 효율적인 제어를 위해 제작된 이 새 시리즈는 직관적인 그래픽 소프트웨어 구성뿐만 아니라 애플리케이션 소프트웨어 개발 키트 및 레퍼런스 설계에 광범위한 메모리 및 패키지 옵션 포트폴리오를 제공합니다.
업계 최고의 초저 지연 시간(감지 컴퓨팅 제어)과 1ku당 최저 0.79달러의 가격으로 이제 실시간 제어를 설계에 실제로 구현할 수 있습니다.
c2000을 위한 주요 제품
고급 모터 제어 및 증폭기 및 디지털 전력 변환용
TI는 실시간 제어 성능의 선두 주자입니다. TI의 장치는 파워 일렉트로닉스의 효율성을 위해 설계된 확장 가능한 초저 지연 실시간 마이크로컨트롤러입니다.
또한, TI의 포트폴리오에는 애플리케이션을 평가하고 개발하는 데 도움이 되는 다양한 설계 리소스가 있습니다.
인증 프로세스 간소화
TI의 기능 안전 지원, 품질 관리 및 안전 호환 제품, 문서, 소프트웨어 및 숙련된 전문가의 지원을 통해 ISO 26262, IEC 61508 및 IEC 60730 인증 프로세스를 간소화하고 속도를 높이세요. TÜV SÜD 인증 기능 안전 개발 프로세스를 통한 온칩 진단과 충실한 설명서로 제품 개발 속도를 높이세요.
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
주요 애플리케이션 알아보기
가장 광범위한 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 저비용 실시간 MCU
다양한 메모리 풋프린트, 패키지, 안전 및 사이버 보안 구현 도구는 자동차 설계자를 위한 확장 가능하고 호환 가능한 플랫폼을 제공합니다. HVAC 콤프레서, PTC/히터, 온보드 충전, dc/dc 컨버터의 광범위한 애플리케이션을 위해 구축된 더 작고 경제적인 오토모티브 시스템을 설계하십시오.
장점:
- 무센서 모터 제어 애플리케이션을 위한 저잡음, 저진동, 높은 시동 토크.
- 디지털 전원 애플리케이션에서 간단하고 복잡한 전원 토폴로지를 지원하는 효율성, 지원.
- 락스텝 코어는 SW 오버헤드 없이 기능 안전을 간소화합니다.
주요 리소스
- TIDM-02012 – High-voltage HEV/EV HVAC eCompressor motor control reference design with MathWorks®
- TMS320F2800157-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 256-KB flash with HRPWM, CAN-FD, lockstep ASIL B, grade 0 and 1
- TMS320F280039C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD
- TMS320F280025C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU with 100 MHz, FPU, TMU, 128-KB flash, CLB
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ real-time MCU F2800157 LaunchPad™ development kit
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD evaluation module
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C evaluation module C2000™ MCU controlCARD™
- HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) – White paper
- 자동차 후미등의 트렌드와 토폴로지 (Rev. A) – White paper
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- C2000WARE – C2000Ware for C2000 MCUs
C2000 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상하십시오.
25년 동안 대량 출하된 C2000 실시간 컨트롤러는 드라이브, 서보 증폭기, CNC, 로봇 공학, 가전 제품, 압축기, 팬, 펌프, 작업 차량, 전기 자전거 및 전동 공구를 위한 입증된 산업용 솔루션을 제공합니다.
모터 컨트롤 개발을 위한 기본 구성 요소:
- 최적화된 자속 기준 제어
- 포괄적인 로터 위치 피드백: 홀, 리졸버, 증분/절대 인코더, 무센서 옵저버
- 여러 전류 감지 기술 및 절연 아키텍처
- 유연한 실시간 연결성: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART,I2C
- IEC61508 and IEC60730 기능 안전 지원
주요 리소스
- TIDM-02006 – Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design
- TIDM-1011 – Tamagawa T-Format Absolute Encoder Master Interface Reference Design for C2000 MCUs
- TMS320F28388D – C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
- TMDXIDDK379D – C2000 DesignDRIVE Development Kit for Industrial Motor Control
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000 Microcontroller Blockset and Embedded coder
C2000 실시간 마이크로컨트롤러로 주행 범위를 확장하고 기능 안전 인증을 간소화하면서 EV 경제성을 개선하십시오.
C2000 실시간 마이크로컨트롤러는 펌프, 블로어 및 팬을 포함하여 온보드 충전기, DC/DC 컨버터, 트랙션 인버터 및 엔진 관리 애플리케이션을 위한 확장 가능한 솔루션을 갖춘 차량용 애플리케이션에 풍부한 역사를 보유하고 있습니다. 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC 및 윈도우 콤퍼레이터에 기반한 고유한 아키텍처를 통해 첨단 토폴로지를 설계하여 효율성과 전력 밀도를 향상하세요.
C2000 MCU을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 더 나은 구동 성능
- 길어진 충전당 범위
- 더 빠른 충전
- 더 높은 전력 밀도
- ISO26262 기능 안전 지원
주요 리소스
- TIDM-02002 – Bidirectional CLLLC resonant dual active bridge (DAB) reference design for HEV/EV onboard charger
- PMP22650 – GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design
- TIDM-02009 – ASIL D safety concept-assessed high-speed traction, bi-directional DC/DC conversion reference design
- TMS320F28386D-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5MB flash, FPU64, CLB, Eth
- TMS320F280049C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU w/ 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM
- TMS320F280025C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU with 100 MHz, FPU, TMU, 128-KB flash, CLB
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
C2000 MCU의 정밀한 실시간 제어를 통해 마이크로 인버터 및 그리드 장착 인버터 비용을 최적화하고 전력 변환 손실을 최소화하십시오.
전력 변환은 태양광 인버터, EV 충전 및 재생 가능 에너지 저장 애플리케이션의 핵심입니다. 또한 전력 밀도를 높이고 효율성을 높이기 위해 정확한 실시간 제어가 필요합니다. 25년 넘게 투자해 온 C2000 실시간 MCU는 확장 가능한 플랫폼, 최첨단 토폴로지 레퍼런스 설계 및 혁신적인 소프트웨어 패키지를 제공하여 고객의 성공을 지원합니다.
주요 기능
- GaN/SiC 잠재력을 잠금 해제하는 150ps 고해상도 PWM
- 간소화된 보호 체계를 위한 CLB(Configurable Logic Block)
- 사용 편의성 및 시장 출시 시간 단축을 위한 powerSUITE™ 소프트웨어
주요 리소스
- TIDA-010054 – Bi-directional, dual active bridge reference design for level 3 electric vehicle charging stations
- TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
- TIDA-010210 – 11-kW, bidirectional, three-phase ANPC based on GaN reference design
- TMS320F28379D – C2000™ 32-bit MCU with 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB flash, CLB, EMIF, 16b ADC
- TMS320F280039C – C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- 웨비나: 성능 저하 없는 실시간 제어 – 리소스
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
- POWERSUITE – powerSUITE - Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ MCUs
- C2000-3P-SEARCH – C2000 Third-party search tool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- C2000WARE – C2000Ware for C2000 MCUs
배터리 백업 장치(BBU), 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 등에서 높은 전력 밀도와 효율적인 디지털 전원 시스템을 구현하십시오.
C2000 실시간 MCU를 통해 산업용 고객은 최첨단 전원 솔루션 개발 가능
- 최대 4MSPS ADC를 통한 매우 정확한 감지, 최적화된 콤퍼레이터: 높은 전력 효율(80개 이상의), 빠른 과도 응답
- 100 ~ 800MIPS의 성능: 복잡하고 시간이 중요한 계산 및 알고리즘을 위한 신속한 처리
- 유연한 150ps 고해상도 PWM: 높은 전력 밀도를 달성하는 GAN/SiC의 요구 사항을 보완하는 더 큰 전력 용량을 지원하는 복잡한 전력 토폴로지의 정밀한 제어
- 핀 대 핀으로 확장 가능한 플랫폼, SW 호환 포트폴리오
- 라이브펌웨어 업그레이드를 통한 보안
주요 리소스
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDM-02000 – Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
- TIDM-02011 – Live firmware update reference design with C2000™ real-time MCUs
- TMS320F28379D – C2000™ 32-bit MCU with 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB flash, CLB, EMIF, 16b ADC
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- POWERSUITE – powerSUITE - Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ MCUs
하나의 장치에서 더 높은 밀도 테스트, 더 낮은 테스트 시간, 높은 정확도를 달성할 수 있습니다.
C2000 MCU에는 배터리 테스트와 같은 센서 및 처리 시스템에 유용한 핵심 기능이 포함되어 있습니다.
핀 대 핀 및 소프트웨어 호환 플랫폼:
- 높은 제어 정확도를 위한 최대 24, 16/12비트, 3.5MSPS ADC 채널
- 여러 전류 또는 전압 제어 루프를 쉽게 구현할 수 있는 64비트 부동 소수점 DSP 성능
- 최대 32개의 PWM 채널, 150ps 고해상도를 통해 비용 효과적이고 유연한 멀티 채널 제어가 가능
- 안정적인 전원 공급 장치 설계를 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 멀티 레벨 보호
- 유연한 통신 옵션
- 빠른 개발을 위한 광범위한 소프트웨어 라이브러리
주요 리소스
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
- TMS320F28388D – C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C evaluation module C2000™ MCU controlCARD™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000 Microcontroller Blockset and Embedded coder