모터 드라이버

모터 드라이버 기술

TI의 모터 드라이버 기술로 차세대 시스템 향상

스마트 게이트 드라이브

가장 지능적인 고집적 게이트 드라이브 기술을 탑재한 TI의 스마트 게이트 드라이브는 사용 방법이 간단하고, 시스템 비용을 절감하고, 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 아래에서 이러한 장점에 대해 자세히 알아보고 차세대 디자인에 적합한 스마트 게이트 드라이버를 찾아보세요.

비디오 시청

기술 콘텐츠

TI의 스마트 게이트 드라이브 기술은 표준 게이트 드라이버에서 일반적으로 사용되는 최대 24개의 외부 구성 요소를 통합하고, PCB 크기를 줄이고, 컨트롤러 GPIO를 최소화하여 시스템 비용을 줄일 수 있습니다.

TI의 스마트 게이트 드라이브 기술은 MOSFET 드레인 소스 및 게이트 소스 오류 감지, 자동 데드 타임 제어 및 커플링으로 인한 잘못된 FET 구동 방지로 신뢰할 수 있는 보호를 지원합니다.

TI의 스마트 게이트 드라이브 기술은 통합 자동 데드 타임을 통해 설계를 간소화하고, 프로그래머블 게이트 드라이브 전류를 제공하여 스위칭 손실 없이 EMI룰 최적화합니다.

제목
시스템 비용 절감
신뢰할 수 있는 보호
사용 편의성
블로그:
스마트 게이트 드라이브 아키텍처란? 1부
yes
yes
블로그:
스마트 게이트 드라이브 아키텍처란? 2부
yes
yes
애플리케이션 노트:
스마트 게이트 드라이브 이해
yes
yes
yes
애플리케이션 노트:
자속 기준 제어로 BLDC 모터를 손쉽게 구현
yes
애플리케이션 노트:
TI 스마트 게이트 드라이브로
모터 드라이브 BOM 및 PCB 면적 축소 

yes
애플리케이션 노트:
TI 스마트 게이트 드라이브로 모터 드라이브 보호
yes
애플리케이션 노트:
TI 스마트 게이트 드라이브로
EMI 복사성 방출 감소 
yes
레퍼런스 디자인:
TIDA-01485
yes
yes
yes

주요 스마트 게이트 드라이버

DRV8323R

벅 레귤레이터 및 세 개의 전류 션트 증폭기를 지원하는 60V 3상 스마트 게이트 드라이버

DRV8304

세 개의 전류 션트 증폭기를 지원하는 38V 3상 스마트 게이트 드라이버

DRV8320R

벅 레귤레이터를 지원하는 60V 3상 스마트 게이트 드라이버

스마트 튜닝

TI 스마트 튜닝 기능을 이용하여 부드럽고, 조용하고, 효율적인 스테퍼 모터 작동을 위해 드라이버를 손쉽게 튜닝할 수 있습니다. 아래에서 이러한 이점에 대해 자세히 알아보세요. 

비디오 시청

기술 콘텐츠

향상된 전류 조정을 통해 전력 손실을 줄입니다. TI의 스마트 튜닝 기능은 전류 초핑 감쇠 모드에 자동으로 적응하여 튜닝되지 않은 경우보다 전력 손실 및 열 발산을 줄입니다.

자동 튜닝 감쇠 모드를 통해 최소한의 스텝 손실을 보장하는 동시에 전류 조정의 손실을 방지하여 잡음 및 진동을 최소화합니다.

간편해진 감쇠 모드 선택. TI 스마트 튜닝 기능은 자동으로 감쇠 모드 비율을 설정하기 때문에 모터 설계 중에 미세 조정을 할 필요성이 없습니다.

스마트 튜닝 기술을 사용하는 주요 장치

DRV8886AT

통합 전류 감지 및 적응형 감쇠 모드를 지원하는 2A 스테퍼 모터 드라이버

DRV8846

온칩 1/32 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 1.4A 양극 스테퍼 모터 드라이버(스텝/방향 제어)

DRV8881

스마트 튜닝을 지원하는 2A 스테퍼 모터 드라이버(PWM 또는 PH/EN 제어)