카테고리별로 찾아보기
주요 기능별 선택
관련 카테고리
신제품
I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85
Stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller for up to 7S batteries
대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.69
전력의 추세
전력 밀도를 위한 배터리 충전기 IC
TI의 고효율 스위칭 충전기 IC 포트폴리오를 통해 더 빠른 충전을 제공하고 설계를 축소하십시오. 빠르게 변화하는 우리의 생활은 더 많은 전력이 더 빠르고 편리하게 전달되도록 요구합니다. TI는 사용자가 과열 없이 더 빠른 충전에 대한 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 발열을 줄이기 위해 충전기는 높은 충전 전류와 최대 97%의 높은 충전 효율성을 결합했습니다. 칩 통합은 최대 전력 공급을 지원하면서 전체 솔루션 크기와 비용을 절감합니다.
낮은 정동작 전류(IQ)를 위한 배터리 충전기 IC
통합 스위칭 및 선형 충전기 포트폴리오를 통해 가장 긴 배터리 작동 시간과 낮은 시스템 비용을 달성하십시오. 배터리 전용 모드에서 전류 소비량을 최소화하도록 업계 최고의 낮은 대기 및 배송 모드 IQ로 배터리 수명을 유지하고 즉시 사용 가능한 장치의 보관 수명을 연장하십시오. 최대 충전을 위한 낮은 종단 전류로 보청기, 이어버드 및 TWS(True Wireless Stereo) 충전 케이스와 같은 의료 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 적합합니다.
낮은 정동작 전류을 위한 주요 제품
기술 리소스
배터리 충전기: 기본 사항
배터리 충전기: 해당 애플리케이션 선택
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
주요 애플리케이션 알아보기
TI의 배터리 충전기 기술을 이용해 오토모티브 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
장점:
- 입력 전압 범위가 최대 40V로 넓어 메인 차량 배터리를 배터리 충전기에 직접 연결할 수 있습니다
- 정동작 입력 전류가 2μA로 낮아 대기 모드에서 메인 차량 배터리로부터 들어오는 전류 유입량을 최소화
- 배터리 화학 성분, 충전 전압 및 충전 전류를 맞춤 선택할 수 있는 단일 오토모티브 인증 충전기를 사용해 여러 다른 오토모티브 애플리케이션을 지원
주요 리소스
- PMP30963 – Backup battery reference design with preboost, charger and 1S Li-ion fuel gauge
- BQ25171-Q1 – Automotive, 800-mA linear battery charger for 1- to 2-cell Li-ion, LiFePO4, and 1- to 6-cell NiMH
- BQ25173 – 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell supercapacitor
- BQ25180 – 1-A Li-ion and LiFePO4 I²C programmable linear charger with regulated power path, WCSP package
- BQ25171EVM – BQ25171 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-2-cell Li-ion, LiFePO4, 1-6-cell NiMH
- BQ25173EVM – BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor
- BQ25180EVM – BQ25180 evaluation module for 1-A, Li-ion I2C-programmable power-path charger
TI의 배터리 충전기 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능 향상
장점:
- 안전성 필수 애플리케이션에서 전체적인 입력 및 출력 과전압/저전압 및 과전류/저전류 보호
- 여러 다양한 전체 시스템 요구 사항을 위해 다중 배터리 화학 성분(Li+, NiMH, Pb, SuperCap) 및 다중 셀 구성(1~6개 셀) 지원
- 주 전원 장애 시 매끄러운 전환을 위해 백업 기능 지원
주요 리소스
- BQ24610EVM – Evaluation Module for BQ24610 Multi Cell Synchronous Switch-Mode Battery Charger
- BQ25720EVM – BQ25720 evaluation module SMBus, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charger controller
- BQ25798EVM – BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
- Autonomous Smart Battery Guide – Application note
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
장점:
- 전체 USB Type-C®/PD(전원 장치) 전압/전류 스펙트럼(20V/5A)을 98% 이상의 효율로 활용할 수 있는 범용 충전 지원
- 높은 VBAT 허용 오차로 모터 킥백 과도 현상에 대한 보호 기능 제공
- 선형, 벅, 부스트 및 벅 부스트 충전 토폴로지를 가진 멀티 셀 지원
- 원하는 충전을 달성하고 시스템에 전원을 공급하는 독립형 및 호스트 제어 인터페이스 지원
주요 리소스
- PMP22805 – 24-VIN, 240-W, 98% efficient, compact 5S battery charger with USB On-The-Go (OTG) reference design
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module
- BQ25306EVM – Highly integrated standalone 17-V, 1S/2S, 3-A buck battery charger evaluation module
- BQ25170EVM – BQ25170 evaluation module 800-mA linear battery charger for single cell Li-ion, Li-pol and LiFePO4
설계 및 개발 자료
Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM
The USB-PD-CHG-EVM-01 evaluation module (EVM) is used to evaluate the BQ25798 device and TPS25750 device together. The BQ25798 is an integrated switched-mode buck-boost battery charge management device in HOTROD (QFN) package, intended for 1- to 4-series cell Li-ion and Li-polymer batteries from (...)