디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

배터리 충전기 IC – 주요 제품

웨어러블 친화적

TI의 웨어러블 친화적 포트폴리오에는 낮은 정동작 전류, 통합을 통한 작은 크기, 정확한 전류/전압 레귤레이션을 제공하는 2W 미만의 소형 배터리 충전기가 포함됩니다<. 따라서 더 작고 더 오래 가는 웨어러블을 구현할 수 있습니다.  

웨어러블 친화적

BQ25120A

700nA 저 Iq 고집적 배터리 충전 관리 솔루션

BQ25100

250mA 단일 셀 리튬 이온 배터리 충전기, 1mA 터미네이션, 75nA 배터리 누설

BQ24232H

4.35V 배터리용 전원 경로를 지원하는 USB 친화적 리튬 기반 배터리 충전기

BQ24040

1A 단일 입력, 단일 셀 리튬 이온 배터리 충전기. Vovp=6.6V

고전력 선형

TI의 고전력 선형 포트폴리오에는 충전 전류가 1.5A보다 크고 간단한 충전 솔루션이 필요한 1셀 또는 2셀 충전 애플리케이션이 포함됩니다.<  

고전력 선형

BQ24070

동적 전원 경로 관리 기능이 있고 출력이 4.4V로 조정된 리튬 이온 충전기

BQ24079

1.5A USB 호환 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC(4.1 VBAT 포함)

BQ24090

1A, 싱글 입력, 싱글 셀 리튬 이온 배터리 충전기, 10kΩ NTC

BQ24032A

듀얼 입력 리튬 이온 충전기, 동적 전원 경로 지원, 출력이 4.4V로 조정, Vbat 4.2V

싱글 셀 급속 충전기

TI의 급속 배터리 충전 포트폴리오에는 업계 최고의 효율과 가장 낮은 온도를 자랑하는 최대 8A의 1S 완전 통합 급속 충전기가 포함되어 있습니다. MaxCharge™ 기술, 입력 전류 옵티마이저, 충전 시간 옵티마이저, IR 보상 등의 다양한 기술을 보유한 TI는 하이엔드 스마트폰, 태블릿, 휴대용 스피커를 포함한 여러 애플리케이션의 배터리 충전 속도를 높일 수 있습니다.

싱글 셀 급속 충전기

BQ25890H

고입력 전압 및 조정 가능한 USB OTG 부스트를 위한 MaxCharge™ 기술이 적용된 1S 5A 급속 충전기

BQ24190

I2C 제어 4.5A 싱글 셀 USB/어댑터 충전기

BQ25910

I2C 제어 6A 3레벨 스위치 모드 싱글 셀 충전기

BQ25970

보호 기능이 통합된 8A 스위치 커패시터 배터리 충전기

싱글 셀 저전력 충전기

TI의 저전력 배터리 충전 포트폴리오에는 최대 2.5A의 충전 전류를 제공하고 싱글 또는 듀얼 입력, QFN 또는 WCSP 패키지, 전원 경로 또는 비전원 경로를 지원하는 1S 통합 충전기가 포함되어 있습니다. 이 포트폴리오는 가격 대비 성능이 우수한 중간 가격대의 스마트폰, 태블릿, 휴대용 오디오, 게임 콘솔, 장난감 및 휴대용 산업용 장비를 지원합니다.

싱글 셀 저전력 충전기

BQ25601

높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 I2C 제어 싱글 셀 3A 배터리 충전기

BQ24250

2A 싱글 입력 I2C/독립형 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기

BQ24157

USB와 완벽하게 호환되는 완전 통합 스위치 모드 1S 리튬 이온 충전기

BQ25606

높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 독립형 단일 셀 3-A 급속 충전기

호스트 제어 방식의 충전기

TI의 호스트 제어 방식 충전 포트폴리오에는 터보 부스트가 있는 또는 터보 부스트가 없는 기존 NVDC를 포함하여 다양한 충전 아키텍처의 1S-4S SMBus 및 I2C 충전기 컨트롤러가 포함됩니다. 이 포트폴리오는 노트북, 울트라북, 의료용 장비, 산업용 장비를 지원합니다.

호스트 제어 방식의 충전기

BQ25703A

시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러

BQ24780S

전원 및 프로세서 핫 모니터링을 지원하는 1-4셀 하이브리드 전원 부스트 모드 배터리 충전 컨트롤러

BQ24725A

1-4 셀 Li+ 배터리 SMBus 충전 컨트롤러와 N-채널 전력 MOSFET 선택기

BQ24773

시스템 전원 모니터 및 프로세서 핫 표시기를 지원하는 1-4S I2C NVDC 배터리 충전 컨트롤러 표시등

독립형 충전기

외부 레지스터 및 커패시터를 통해 충전 프로필을 설정하는 TI의 독립형 충전기 포트폴리오에는 리튬 이온, 리튬 폴리머, LiPO4, NiMH, NiCd, 납산 등 다양한 배터리 케미스트리와 슈퍼 커패시터를 지원하는 1S-6S 표준형 충전기 컨트롤러와 1-3S 통합 솔루션이 포함됩니다. 이 포트폴리오는 ePOS, 드론, 로봇, 보안 시스템, 휴대용 개인 전자 기기, 산업용 장비 등 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

독립형 충전기

BQ25606

높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 독립형 단일 셀 3-A 급속 충전기

BQ24610

5V-28V VCC 입력을 사용하는 독립형 동기식 스위치 모드 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 충전기

BQ24650

고효율 동기식 스위치 모드 충전기 컨트롤러 - 태양광 배터리 충전기

BQ24133

동기식 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 독립형 배터리 충전기