배터리 충전기 IC

For faster and cooler charging

parametric-filter모든 제품 보기
Shrink your design and overall solution size with the industry’s broadest portfolio of power-dense battery charger ICs that support any input source and any charging topology (buck, buck-boost, boost and linear). Our chargers come with multiple low-power modes to help maximize battery runtime and stand-by time for the maximum charge and a battery that’s instantly ready for use.

카테고리별로 찾아보기

Select by key feature

Find your battery charger IC

BQ25638
배터리 충전기 IC

NVDC 전원 경로 및 USB OTG 출력을 지원하는 I²C 제어, 1셀, 최대 5A 18V 입력 벅 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.33

BQ25750
배터리 충전기 IC

전원 경로를 지원하는 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.49

BQ25960H
배터리 충전기 IC

I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85

BQ25756E
배터리 충전기 IC

Stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller for up to 7S batteries

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.69

BQ25176J
배터리 충전기 IC

1셀 리튬 이온 및 VINDPM와 JEITA 지원 LiFePO4용 800mA 선형 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.39

BQ25185
배터리 충전기 IC

전원 경로 및 태양광 입력을 지원하는 1셀, 1A 독립형 선형 배터리 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.65

Power trends

Battery charger ICs for power density

Deliver faster charging and shrink your design with our portfolio of high-efficiency switching charger ICs. Our fast-paced life demands that more power is delivered faster and conveniently. We are committed to helping you meet the demand for faster charging without overheating. To reduce heat generation, our chargers combine high-charging current with high-charging efficiency, up to 97%. Chip integration supports maximum power delivery while reducing the overall solution size and cost. 

power density을 위한 주요 제품
BQ25792 활성 듀얼 입력 셀렉터와 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C 제어, 5A, 1-4 셀 벅 부스트 충전기
BQ25790 활성 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기
BQ25970 활성 병렬 충전 애플리케이션 및 외부 OVP 지원용 I2C 1셀 8A 스위치 커패시터 배터리 충전기

Battery charger ICs for low quiescent current (IQ)

Achieve the longest battery run time and lower system cost with our portfolio of integrated switching and linear chargers. Preserve battery life and extend the shelf-life of ready-to-use devices with industry-leading low-standby and ship-mode IQ to minimize current draw in battery-only mode. Low termination current for maximum charge benefits medical and personal electronics applications, such as hearing aids, earbuds and true-wireless stereo (TWS) charging cases.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
Battery chargers: Fundamentals
Learn about basic concepts of designing with battery chargers. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
Battery chargers: Pick your application
Select the right charger specific for your application.
Analog Design Journal
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
This article provides an overview of battery-charger topologies.
document-pdfAcrobat PDF

배터리 충전기 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.