배터리 연료 게이지

모든 배터리 시스템에 대한 정확한 게이지

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 스마트폰, 노트북 및 전동 공구부터 ESS(에너지 저장 시스템)까지 다양한 애플리케이션을 위한 고정밀 게이지를 제공합니다. 게이지에는 보호 기능이 통합되어 있거나 최대 15개의 셀 직렬 전압을 위한 고급 응용 분야에 적합한 게이지도 있습니다. TI의 특허받은 게이징 알고리즘이 리튬 이온, LiFePO4 및 NiMH와 같은 다양한 화학 전지의 상태와 충전 상태를 정확하게 측정하도록 도와줍니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택
관련 카테고리
배터리 모니터 및 밸런서

완전한 기능을 갖춘 고정밀 배터리 모니터 및 밸런서 포트폴리오로 혁신적인 배터리 관리가 가능합니다.

배터리 충전기 IC

TI의 배터리 충전기 포트폴리오가 높은 전력 밀도 설계 멀티 케미스트리 호환성을 지원하고 여러 충전 토폴로지를 통해 다양한 입력 소스를 어떻게 지원하는지에 대해 자세히 알아보십시오.

배터리 보호기

보호기는 축소된 형상 크기와 낮은 전력 손실을 자랑하며 소형 폼 팩터 제품에 이상적입니다. 또한 기본 및 보조 보호 옵션을 모두 제공합니다.

배터리 연료계 찾기

BQ27Z558
배터리 연료 게이지

1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

기술 리소스

White paper
White paper
Impedance Track Based Fuel Gauging
TI 게이지가 특별한 이유 특허받은 게이지 알고리즘 Impedance Track™ 기술로 더 높은 정확도를 지원합니다. 이 기술에 대해 자세히 알아보려면 이 백서를 다운로드하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Gauge Communication
배터리 게이지에는 광범위한 배터리 유형 및 애플리케이션과 호환성을 제공하기 위한 다양한 매개 변수 집합이 있습니다. 이러한 매개 변수를 프로그래밍하고 게이지 결과를 읽는 방법을 배워보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 찾으십니까?
이 짧은 개요는 배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 선택하는 데 도움이 되는 시스템 요구 사항에 대한 간단한 요약을 제공합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

의료용
배터리 게이지 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
E-모빌리티
배터리 게이지 기술로 e-모빌리티 애플리케이션에서 충전해야 하는 시기를 파악
리테일 자동화 및 결제
배터리 게이지 기술로 소매 자동화 및 결제 애플리케이션에서 효율적인 배터리 사용 가능
로봇 진공청소기
TI의 배터리 게이지 기술을 사용하여 작동 시간을 단축하고 다시 베이스로 돌아가는 횟수 감소

배터리 게이지 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기

장점:

  • 배터리 게이지에 통합된 보호 기능은 배터리 관리 시스템 안전성에 대한 신뢰도를 높이고 시스템 비용을 절감합니다.
  • 최대 화학 용량(QMax)과 같은 기능을 통해 배터리 관리 시스템은 매일 사용하든 선반에 보관하든 가능한 한 안전하게 사용할 수 있습니다.
  • 셀 밸런싱을 통해 배터리 수명이 극대화되어 개별 셀이 과충전 또는 과충전되지 않도록 방지할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00553 – Multi-Cell Battery Manager Unit with Integrated Charging, Gauging, Authentication and Protection
  • PMP5722 – Single Cell Battery Power Solution Reference Design
제품
  • BQ27Z561-R2 – Impedance track battery gas gauge solution for 1-series cell li-ion battery packs
  • BQ40Z50-R2 – 1-4 series Li-ion battery pack manager supporting Turbo Mode 2.0
  • BQ35100 – Battery fuel gauge for non-rechargeable batteries (lithium primary) and end-of-service monitor
하드웨어 개발
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S-cell programmable battery manager Evaluation module
  • BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 evaluation board 
  • BQ35100EVM-795 – bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software

배터리 게이지 기술로 e-모빌리티 애플리케이션에서 충전해야 하는 시기를 파악

장점:

  • 내장된 인증을 통해 타사 또는 비공식 배터리 팩을 사용할 수 없게 되므로 시스템이 의도한 대로 작동한다는 확신을 가질 수 있습니다.
  • 통합 블랙 박스 기능은 예기치 않은 결과에 대한 수명 데이터를 제공합니다.
  • 40°C ~ 150°C의 작동 온도 범위로 거의 모든 환경에서 안정성 보장

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010030 – Accurate gauging and 50-μA standby current, 13-S, 48-V li-ion battery pack reference design
  • TIDA-00255 – 15 Cell Lithium Ion Battery Controller Analog Front End Reference Design
  • TIDA-00792 – Multi-Cell 36-48V Battery Management System Reference Design
제품
  • BQ34Z100 – 1-s to 16-s Impedance Track™ fuel gauge | battery gas gauge
  • BQ78350-R1A – CEDV li-ion gas gauge and battery management controller
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s to 16s Impedance Track Fuel Gauge Battery Evaluation Module | Gas Gauge Battery
  • BQ76940EVM – BQ76940 evaluation board with BQ78350
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software

배터리 게이지 기술로 소매 자동화 및 결제 애플리케이션에서 효율적인 배터리 사용 가능

장점:

  • 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다.
  • 다이 크기 DSBGA(Ball Grid Array) 패키징의 단일 셀 게이지로 풋프린트를 줄일 수 있습니다.
  • Chemistry-ID 시스템은 게이지 정확도를 저하시키지 않으면서 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP40496 – 2-cell boost charge system reference design with 5-V USB
  • TIDA-00593 – Single Cell Li-Ion Battery Pack-side Fuel Gauge Reference Design
제품
  • BQ27426 – Single cell System-side battery fuel (gas) gauge w/Pre-programmed chemistry Profile
  • BQ28Z610-R1 – Battery fuel gauge with integrated protector for 1-2 series packs
  • BQ27Z561-R2 – Impedance track battery gas gauge solution for 1-series cell li-ion battery packs
하드웨어 개발
  • BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM for Impedance Track Fuel Gauge w/Easy to Use Pre-programmed Chemistry Profiles
  • BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610 1-Cell to 2-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S-cell programmable battery manager Evaluation module
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software

TI의 배터리 게이지 기술을 사용하여 작동 시간을 단축하고 다시 베이스로 돌아가는 횟수 감소

장점:

  • ±1mV 측정 정확도를 통해 실행 시간이 길어지고 베이스로 돌아가는 횟수 감소
  • 내장된 인증을 통해 타사 또는 비공식 배터리 팩을 사용할 수 없게 되므로 시스템이 의도한 대로 작동한다는 확신을 가질 수 있습니다.
  • 셀 밸런싱을 통해 배터리 수명을 극대화하여 개별 셀이 과충전되거나 과소 충전되는 것을 방지합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00883 – 1 to 4 Series Cell Li-Ion Battery Pack Manager Reference Design
  • TIDA-00553 – Multi-Cell Battery Manager Unit with Integrated Charging, Gauging, Authentication and Protection
제품
  • BQ40Z50-R2 – 1-4 series Li-ion battery pack manager supporting Turbo Mode 2.0
  • BQ4050 – 1-4 series CEDV battery fuel (gas) gauge
하드웨어 개발
  • BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 evaluation board 
  • BQ4050EVM-561 – 1 Series, 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software

설계 및 개발 자료

Application software & framework
Battery Management Studio (bqStudio) Software

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

Calculation tool
Gauging Parameter Calculator
Gauging Parameter Calculator (GPC) is a math calculation and simulation tool that helps the battery designer to obtain matching Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) coefficients for the specific battery profile. The tool allows the user to increase the accuracy of the fuel gauge IC over (...)
Support software
MathCAD compensated end of discharge voltage (CEDV) tool

Math calculation and simulation tool that helps the battery designer to obtain matching CEDV coefficients for the specific chemistry in the battery pack using one of TI’s CEDV algorithm based fuel gauge. It accepts 3 pairs of log files that can be created by using TI’s bq Smart Battery Builder (...)

배터리 연료 게이지 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.