전원 관리 배터리 관리 IC 배터리 보호 장치

전원 관리

배터리 보호

고정밀 및 통합 기반의 안정적인 배터리 보호

배터리 보호기는 과전압, 부족 전압, 방전 과전류, 단락과 같은 다양한 고장 조건을 감지하며 기본 보호(과전압만)부터 고급 보호(더 많은 고장 감지)를 제공합니다. 모든 리튬 기반 화학전지에는 배터리 보호 기능이 필요합니다. TI의 배터리 보호 포트폴리오가 시작할 수 있도록 지원합니다.

단일 셀, 기본

스마트폰 및 웨어러블과 같은 단일 셀 배터리 팩용 배터리 보호기는 전압, 전류, 온도 고장으로부터 보호할 수 있으며 FET를 개방 및 차단하여 자동 복구할 수 있습니다.

멀티 셀, 기본

전동 공구 및 진공청소기와 같은 멀티 셀 배터리 팩용 배터리 보호기는 전압, 전류, 온도 고장으로부터 보호할 수 있으며 적층형 및 내장된 셀 밸런싱으로 FET를 개방 및 차단하여 자동 복구할 수 있습니다.

이단계 보호기

단일 셀과 적층형 멀티 셀 배터리 보호기는 퓨즈를 구동하여 영구적 고장 또는 중복 보호를 제공합니다.

충전기 프런트 엔드

충전기 프론트 엔드 보호기는 단일 셀 애플리케이션에서 충전기와 벽면 어댑터 또는 전원 공급 장치 사이에서 시스템을 고전압 과도현상으로부터 보호할 수 있습니다.

주요 배터리 보호 제품

BQ2980

단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기

BQ2970

리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기 IC 제품군

BQ77915

자율 셀 밸런싱을 지원하는 3~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기

BQ7718

내부 지연 타이머 장착 2-5S 과전압 보호기 제품군

배터리 보호 리소스

배터리 보호의 기본 사항과 리튬 이온 배터리 팩에서 배터리 보호의 중요성을 알아보세요.

철저한 테스트를 거친 레퍼런스 디자인 및 테스트 보고서로, 설계 과정을 바로 시작하는 데 도움이 됩니다.

모든 공급업체의 배터리 보호 IC를 검색하여 비슷한 TI 제품을 찾아보세요.

설계에 필요한 다른 제품을 찾으세요?

주요 배터리 매개 변수를 포착하는 모니터와 게이지를 알아보세요. 모니터는 이 정보를 MCU로 전달하며, 게이지는 데이터를 계산하여 용량 표시와 상태 표시를 보고합니다.