배터리 관리 IC

Get more out of your battery

parametric-filter모든 제품 보기
Our battery management solutions, tools and expertise make it easier for you to design more efficient, longer lasting and more reliable battery-powered applications. Our battery management portfolio includes chargers, gauges, monitors and protection ICs that can be used in industrial, automotive and personal electronic applications. 

카테고리별로 찾아보기

BQ25308
배터리 충전기 IC

방전 배터리 충전 억제 기능을 갖춘 독립형 1셀 17V 3A 배터리 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.6

BQ79731-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

오토모티브 배터리 정션 박스 전압 모니터, 전류 센서 및 절연 임피던스 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 8.388

BQ77307
배터리 보호기

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

BQ27Z558
배터리 연료 게이지

1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

BQ76905
배터리 모니터 및 밸런서

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 모니터 및 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

BQ25638
배터리 충전기 IC

NVDC 전원 경로 및 USB OTG 출력을 지원하는 I²C 제어, 1셀, 최대 5A 18V 입력 벅 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.33

기술 리소스

White paper
White paper
차량 전기화를 위한 배터리 관리시 기능적 안전성 고려 사항
Read about battery monitor considerations to help you meet the ISO 26262 functional safety standard in electric vehicles.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
Learn about design considerations for wired and wireless battery management systems in electric vehicles.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
Get an understanding of the benefits of combining USB Type-C® Power Delivery and buck-boost charging to achieve maximum power density for portable electronic designs.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

Medical
배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
Hybrid and electric vehicles
TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요
Garden and power tools
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
Mobile phones and tablets
TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용
Energy storage systems
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현
E-mobility
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기

장점:

  • 게이지는 높은 시스템 온 칩 정확도와 함께 프로그래머블 하드웨어 및 펌웨어 기반 보호 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 다중 셀 구성 및 병렬 배터리 팩을 지원하며, 주 전원 장애 중 원활한 전환을 위한 빠른 백업 기능을 제공합니다.
  • 보호기는 전압, 전류 및 온도를 통해 경제적인 솔루션에 외부 전원 온도 계수 보호를 사용하여 단일 셀 인 직렬 배터리 시스템에 기능을 제공합니다. 저전력 소비 모드와 향상된 열 성능으로 제품 보관 수명을 연장합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ40Z50-R2 – 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자
  • BQ25731 – USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ2982 – 0V 충전이 비활성화된 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기
하드웨어 개발
  • BQ40Z50EVM-561 – 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 단일 셀 고압측 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요

장점:

  • 모니터는 ±1mV 정확도와 셀 전압 및 팩 전류의 동기화된 판독값을 제공합니다.
  • 게이지는 간단한 설정 구성을 제공하고 여러 셀 화학 물질을 지원하여 e-Call 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ79600-Q1 – 자동 호스트 시작 호환 오토모티브 SPI/UART 통신 인터페이스 기능 안전
  • BQ34210-Q1 – 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지
하드웨어 개발
  • BQ79600EVM – 자동 호스트 활성화 기능을 갖춘 기능 안전 준수 SPI/UART-데이지 체인 브리지 인터페이스 평가 모듈
  • BQ79718EVM-049 – BQ79718 18S 오토모티브 정밀 배터리 모니터, 밸런서, 통합 보호기용 평가 모듈
  • BQ34210IQ1EVM-826 – bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈

TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

장점:

  • 게이지의 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다. Chemistry-ID 시스템은 정확도를 저하시키지 않으면서 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다.
  • 충전기는 전체 USB Type-C® 전원 공급 스펙트럼(20V, 5A) 및 다중 셀 배터리 팩을 지원합니다.
  • 모니터는 직렬로 연결된 3~16개의 셀을 대상으로 자율 또는 호스트 제어 셀 밸런싱(I2C, 직렬 주변 기기 인터페이스 또는 고속 데이터 대기열을 통해)할 수 있는 고정밀 전압 측정(25°C에서 ± 5mV)을 제공합니다. 
  • 보호기는 모니터와 함께 활용할 때 2차 중복 보호를 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25731 – USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ76942 – 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
  • BQ76942EVM – 3 시리즈~10 시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용

장점:

  • 게이지는 ±1mV 측정 정확도를 제공하며, 셀 밸런싱이 배터리 수명을 최대화하여 장치를 더 오래 사용할 수 있습니다.
  • 충전기는 인덕터리스 스위치 커패시터 기술을 사용하여 최대 8A의 충전 전류를 제공합니다.
  • 보호기는 축소된 형상 크기와 약 4μA의 전력 손실을 자랑하며 소형 폼 팩터 제품에 적합합니다. 또한 기본 및 보조 보호 옵션을 모두 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ27Z746 – 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지
  • BQ25970 – 병렬 충전 애플리케이션 및 외부 OVP 지원용 I2C 1셀 8A 스위치 커패시터 배터리 충전기
  • BQ2982 – 0V 충전이 비활성화된 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 고압측 보호기
하드웨어 개발
  • BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈
  • BQ25970EVM-893 – bq25970 완전한 충전기 평가 모듈
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 단일 셀 고압측 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현

장점:

  • 모니터는 소형 가정용 에너지 저장 시스템(ESS)과 고전압 배터리 시스템을 위한 고정밀 전압 측정(±5mV)을 지원하는 최대 그리드 스케일 ESS에 안정적이고 적층형 솔루션을 제공합니다.
  • 게이지는 필수 시스템 보고를 위한 고성능 구동 정확도를 제공합니다. 이 제품은 다중 셀 화학 물질을 지원하며 거의 방전되지 않는 장치에 대한 서비스 종료 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 최대 20A의 충전 전류를 지원하여 백업 배터리를 빠르게 충전하고 다양한 백업 배터리 구성을 위해 출력에서 최대 70V를 처리합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25756 – MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러
  • BQ79616-Q1 – ASIL-D를 준수하는 16S 오토모티브 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25756EVM – 1~14셀 양방향 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러용 BQ25756 평가 모듈
  • BQ79616EVM-021 – 16-S 오토모티브 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기용 BQ79616 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

장점:

  • 게이지는 내장된 인증 기능을 제공하여 비공식 배터리 팩을 방지합니다. 40°C~150°C의 작동 온도 범위로 거의 모든 환경에서 안정성을 보장합니다.
  • 충전기는 최대 240W의 충전을 위한 USB Type-C® Power Delivery 확장된 전력 범위 기능, 직렬 10~16셀을 사용하는 배터리 지원, 개인용 전자 제품을 충전하기 위한 전기 자전거 배터리를 통한 양방향 전력 흐름(예)을 제공합니다.
  • 3~16개의 셀이 직렬로 연결된 배터리용 모니터 및 보호 장치를 중복 보호에 활용하여 모바일 애플리케이션 안전 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지
  • BQ25756 – MPPT가 내장된 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러
  • BQ76952 – 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
  • BQ25756EVM – 1~14셀 양방향 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러용 BQ25756 평가 모듈
  • BQ76952EVM – 3s~16s 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
  • TI-CHARGER-GUI – USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.

bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)

계산 툴
게이징 매개 변수 계산기
게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.
지원 소프트웨어
MathCAD로 보정된 최종 방전 전압(CEDV) 툴

배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다. 정확한 계산을 위해 배터리 팩 설정의 몇 가지 추가 매개 변수도 필요합니다. 다운로드 가능한 출력 파일에는 배터리 팩의 대량 생산에 사용할 수 있는 골든 이미지를 생성하기 위해 (...)

배터리 관리 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.