디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

디지털 파워 – 설계 및 개발

TI는 디지털 전원 공급 장치 설계를 간소화하고 출시 시기를 단축하는 광범위한 디지털 파워 소프트웨어와 툴을 제공합니다.

주요 평가 모듈

UCD90320EVM

UCD90320EVM-783 평가 모듈은 UCD90320 장치, TPS54678 동기식 강압 스위처를 사용하는 강압 전력계 2개, TPS7A84 LDO 2개, TPS73633 LDO 및 REF5030A 접압 레퍼런스를 포함합니다. 

TPS544C20EVM

사용자는 TPS544C20EVM 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS544C20을 평가할 수 있습니다. TPS544C20은 D-CAP2™ 모드, 30A SWIFTTM 컨버터(PMBus TM 지원)입니다. 최대 30A, 12V 입력 버스에서 고정 1.2V 출력을 제공합니다. 

주요 레퍼런스 디자인

Fusion Digital 소프트웨어

TI의 Fusion Digital Power 소프트웨어는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 및 아날로그 컨트롤러와 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용되는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)입니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다. 자세한 내용을 알아보세요.

절연:

  • Fusion Digital Power Studio: TI의 UCD3138 통합 디지털 컨트롤러 제품군을 위한 소프트웨어 툴이 있습니다. 설계의 평가, 개발 및 테스트 단계를 지원합니다.
  • Fusion Digital Power API: Microsoft.NET 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Fusion-API)에 기반을 두고 있으며, I2C/SMBus 통신을 처리하고 장치와 명령을 추상화합니다.
  • Fusion Digital Power Production Tool: 펌웨어를 다운로드, 업그레이드, 구성, 보정 및 테스트하는 데 사용되는 GUI입니다. 생산 환경에서 UCD 플래싱 절차의 통합을 지원합니다.

비절연:

디지털 전원 소프트웨어

디지털 펌웨어 및 소프트웨어