전원 변환별 디지털 전원 제품
AC/DC

제품 | 설명 | 데이터시트 | 샘플 |
---|---|---|---|
UCD3138 | 32kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어, 40핀 QFN 패키지 | ||
UCD3138064 | 64kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어, 40핀 QFN 패키지 | ||
UCD3138128 | 128kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어, 40핀 QFN 패키지 |
PMBus 지원 비절연 DC/DC(부하 지점)
TI는 특정 설계 요구 사항에 맞는 광범위한 전력 관리 버스(PMBus) Point-of-Load(PoL) DC/DC 벅 컨버터와 컨트롤러 포트폴리오를 보유하고 있으며, TI의 장치는 유효 전력 관리를 용이하게 해줍니다. PMBus는 입력/출력 전압, 입력/출력 전류, 입력/출력 전력 및 내부 또는 외부 온도와 같은 주요 매개 변수를 모니터링하는 원격 측정의 선택적 기능으로 전원 공급 장치의 프로그래밍, 구성, 시퀀싱, AVS(조정형 전압 스케일링) 및 마지닝을 지원하는 전원 공급 장치 관리용 I2C 기반 통신 표준입니다.

제품 | 설명 | 데이터시트 | 샘플 | 레퍼런스 디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨트롤러(외장 스위치) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS40428 | 스마트 전력계를 사용한 조정형 스케일링 버스를 지원하는 듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus™ 동기 벅 드라이버리스 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS40400 | 3.0V~20V PMBus 동기 벅 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS40422 | 듀얼 출력 또는 다상 동기 벅 컨트롤러(PMBus 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53622 | VR13 듀얼 채널 D-CAP+™ 2+0/1+1 강압 컨트롤러(NVM 및 PMBus 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53647 | 4상, D-CAP+TM 스텝 다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53659 | 4+1/3+2 듀얼 채널 VR13 D-CAP+™ 강압 다상 컨트롤러(NVM 및 PMBus 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53667 | 6상, D-CAP+ 스텝 다운 드라이버리스 벅 컨트롤러(NVM 및 PMBus 인터페이스 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53679 | 듀얼 채널 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 강압 다상 컨트롤러(NVM 및 PMBus 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53681 | 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCD9222 | 2출력 2상 디지털 PWM 시스템 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCD9224 | 2출력 4상 디지털 PWM 시스템 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCD9246 | 4출력 6상 디지털 PWM 시스템 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨버터(내부 스위치) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS544C25 | 4.5V~18V, 20A 및 30A SWIFT™ 동기식 벅 컨버터(PMBus™ 및 주파수 동기화 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS544B25 | 4.5V~18V, 20A SWIFT™ 동기식 벅 컨버터(PMBus™ 및 주파수 동기화 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS544B20 | 4.5V~18V, 20A, DCAP/DCAP2 모드, PMBus SWIFT™ 동기식 벅 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS544C20 | 4.5V~18V, 30A, DCAP/DCAP2 모드, PMBus SWIFT™ 동기식 벅 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS65400 | 4.5~18V 입력, PMBus/I2C 인터페이스를 사용한 유연한 전원 관리 IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS53915 | 1.5V~18V 입력(4.5V~25V 바이어스), 12A 동기 강압 SWIFT™ 컨버터(PMBus™ 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS544x20 | PMBus 호환, 비절연 DC-DC 통합 FET 컨버터, 고주파 작동 및 20A 출력 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS61280A | 단일 셀 배터리용 바이패스 DC/DC 컨버터를 탑재한 부스트. 고효율, 낮은 정동작 전류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS62134A | 17V 입력, 강압 컨버터. Intel SkyLake 플랫폼을 위한 저전력 모드 입력 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS62740 | 부하 스위치 및 전압 선택 기능이 통합된 360nA Iq 강압 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS82740A | 부하 스위치 및 전압 선택 기능이 통합된 360nA Iq 완전 통합형 스텝다운 모듈(L, CIN, COUT 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS546D24 | PMBus®가 포함된 2.95V~16V 입력, 적층형 40V, SWIFT™ 동기 벅 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS546C23 | 원격 측정을 지원하는 PMBus™가 포함된 4.5V~18V, 35A, 2배 적층형 동기 벅 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS546C20A | 원격 측정을 지원하는 PMBus™가 포함된 4.5V~18V, 35A, 2배 적층형 동기 벅 컨버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSM846C23 | 4.5V~15V 입력, 0.35V~2.0V 출력, 35A PMBus 전원 모듈 |
시퀀서
TI는 여러 개의 전압 레일이 필요한 FPGA, ASIC, PLD, DSP, ADC와 같은 고성능 프로세싱 장치의 요구 사항에 맞는 광범위한 전원 시퀀서를 보유하고 있습니다. TI의 시퀀서는 안정적인 작동, 더 높은 효율, 더 나은 시스템 상태를 보장합니다.

제품 | 설명 | 데이터시트 | 샘플 | 레퍼런스 디자인 |
---|---|---|---|---|
UCD9081 | 8레일 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 | |||
UCD9090A | 10레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 | |||
UCD90910 | 10레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터(팬 제어 지원) | |||
UCD90120A | 12레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 | |||
UCD90124A | 12-공급 디지털 시퀀서 | |||
UCD90160A | 16레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 | |||
UCD90240 | 24레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 | |||
UCD90320 | 32레일 PMBus 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 |
핫 스왑
TI의 핫 스왑 컨트롤러는 더 높은 VDS에서 전류 제한을 낮춰 MOSFET이 안전한 작업 영역(SOA)에 있도록 하는 FET 보호 기능을 제공합니다. 이러한 두 번째 보호 계층 덕분에 핫 스왑 솔루션이 더 견고해집니다.

제품 | 설명 | 데이터시트 | 샘플 |
---|---|---|---|
LM25056 | 3V~17V 시스템 전원 측정 IC(PMBus 지원) | ||
LM25066 | 12V 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM25066A | 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM25066I | 인텔 노드 관리자 호환 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM25066IA | 인텔 노드 관리자 호환 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM5064 | 음극 고전압 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM5066 | 고전압 핫 스왑 시스템 전원 관리 및 보호 IC& | ||
LM5056A | 10V~80V 시스템 전원 측정 IC(PMBus 지원) |
전력 조절/유효 전력 필터링

제품 | 설명 | 데이터시트 | 샘플 |
---|---|---|---|
UCD3138 | 32kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어 | ||
UCD3138064 | 64kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어 | ||
UCD3138128 | 128kB 프로그램 플래시, 고분해능 PWM(250ps), ARM7 프로세서, 최대 2MHz 스위칭 주파수, 빠른 입력 전압 피드포워드 하드웨어 |