디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

게이트 드라이버 – 설계 및 개발

HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.5% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 SiC 절연 게이트 드라이버와 C2000 마이크로컨트롤러로 구동되는 SiC MOSFET의 기반으로 작동합니다.

태양광 스트링 인버터용 10kW 3상 3레벨 그리드 타이 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 3레벨 3상 SiC 기반 DC-AC 그리드 타이 인버터 스테이지를 구현하는 방법을 보여줍니다.

고효율, 1.6kW 고밀도 GaN 기반 1MHz CrM 토템 폴 PFC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 GaN을 사용하는 고밀도 전력 솔루션을 설계하는 간단한 접근법을 보여주며 다양한 공간 제약형 애플리케이션에 이상적입니다.