디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

하프 브리지 드라이버 – 설계 및 개발

고압측 및 저압측 드라이버를 사용하는 360W 위상 변이 풀 브리지 공진 LLC

이 설계의 운영 모드는 LLC에서 PWM 운영 모드를 대체하여 저부하에서 효율을 크게 향상시킵니다.

36V 전동 공구를 위한 400W 고효율 배터리 충전기

이 설계로 20~40V 범위의 다양한 전압 배터리를 충전할 수 있으며, 96%의 운영 효율로 10셀 리튬 이온 배터리에 사용하기에 이상적입니다.

PWM 제어가 가능한 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전력 모듈

이 설계를 사용하면 95%의 최대 효율, 프리바이어스 시동, 초과 온도 보호 및 초과 전류 보호가 가능합니다.