디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

절연 게이트 드라이버 - 인증

표를 사용하여 각 절연 게이트 드라이버에 대한 인증을 빠르게 확인합니다. TI의 인증 문서에 대한 자세한 내용은 절연 기술 문서를 참조하세요.

장치 유형별 인증 보기

절연 게이트 드라이버 인증 표

UL 1577(Vrms)
VDE 60747-5-2
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
TUV/EN  60950-1
TUV/EN 61010-1
부품 번호
2500
3000
4243
5700
기본
기본
강화
기본
강화
강화
강화
강화
ISO5500
yes
yes
yes
yes
ISO5451
yes
yes
yes
yes
yes
ISO5452
yes
yes
yes
yes
yes
ISO5851
yes
yes
yes
yes
yes
ISO5852S
yes
yes
yes
yes
yes
UCC5310
yes
yes
yes
UCC5320
yes
yes
yes
UCC5350SB
yes
yes
UCC5350M
yes
yes
yes
UCC5390
yes
yes
yes
UCC21520
yes
yes
yes
UCC20225
yes
yes
yes
UCC20520
yes
yes
yes
UCC21225A
yes
yes
yes
UCC21521
yes
yes
yes