전원 관리 게이트 드라이버

전원 관리

실리콘 카바이드(SiC)의 성능 활용  

견고한 차세대 고효율 소형 시스템 설계에 사용할 적절한 실리콘 카바이드 또는 IGBT 게이트 드라이버 선택

고효율

TI에서 제공하는 SiC 및 IGBT 게이트 드라이버의 강력한 구동 전류, 높은 CMTI 및 짧은 전파 지연 시간으로 설계 효율성 향상.

고급 보호

빠른 단락 보호 및 높은 서지 내성이 통합된 TI의 게이트 드라이버를 사용하여 견고한 절연 시스템 구축.

소형 솔루션

TI의 빠르고 견고하고 안정적인 드라이버를 통해 더 높은 PWM 주파수에서 SiC를 전환하여 시스템 크기와 무게를 줄이고 비용 절감.

주요 제품

UCC21710-Q1

UCC21710-Q1은 높은 CMTI와 고급 보호 기능을 제공하는 SiC/IGBT용 단일 채널 절연 게이트 드라이버입니다.

UCC21750

UCC21750은 탈포화를 사용하여 높은 CMTI와 고급 보호 기능을 제공하는 SiC/IGBT용 단일 채널 절연 게이트 드라이버입니다.

UCC21530-Q1

활성화를 지원하는 오토모티브, 4A, 6A, 5.7kVrms 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버

주요 EVM 및 레퍼런스 설계

높은 시스템 효율성

ISO5852S는 50kHz에서 효율성 99% 이상의 10kW 그리드 장착 태양광 인버터 스위칭 지원.>

안정성

ISO5852S 구동, 감지 및 보호, 100A 이상의 SiC 전원 모듈.&>

소형 솔루션

UCC21530은 100kHz에서 EV 온보드 충전기 스위칭을 위한 98.5% 효율성의 6.6kW 토템-폴 PFC를 제공합니다.

주요 설계 리소스 

IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 기본 사항

가장 자주 묻는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 관련 질문에 대한 솔루션을 찾아보세요. 이 e북에 자세한 설명이 나와있지만, 오른쪽에서 설계와 가장 관련 높은 주제로 이동할 수 있습니다.

실리콘 카바이드 게이트 드라이버 - 파워 일렉트로닉스의 무중단 기술

적절한 에코시스템(이 예에서는 게이트 드라이버)이 없으면 실리콘 카바이드의 잠재적을 최대로 실현할 수 없습니다. 무중단 기술에 대해 읽어보고 파워 일렉트로닉스에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.

실리콘 카바이드 MOSFET의 단락 보호 이해

SiC MOSFET의 다양한 단락 회로 보호 방법을 알아보고 서로 비교해 보세요.

고전압 신호 절연 품질 및 안정성 구현

견고하고 안정적인 솔루션을 제공하는 선도 기술인 정전식 격리에 대해 알아보세요.

주요 비디오

SiC 드라이버용 MCU를 찾고 계십니까?

C2000 실시간 컨트롤러를 사용하면 엔지니어가 더 효율적이고 안정적인 고전력 시스템을 만들 수 있습니다.  고주파 전원 제어 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 정밀 센서, 강력한 프로세싱 및 프리미엄 작동 기능.   

C2000 실시간 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오

견고하고 신뢰할 수 있는 절연 솔루션을 찾고 계십니까?

여기서 TI의 절연 포트폴리오를 살펴보고 최신 격리 리소스를 찾아보세요.

기술 문서

SIC의 새로운 기능