벅, 부스트 또는 선형 토폴로지용 조명 LED 드라이버를 사용하여 적외선, 멀티 컬러 또는 UV 조명을 통해 사람이나 물체를 밝게 합니다. 아날로그 및 PWM 조광 방법을 사용하면 다양한 건물 자동화, 의료, 무대 조명 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 조명 기능을 최적화할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 선택
최대 VIN <7V
최대 VIN 7V~40V
최대 VIN >40V
신제품
조명 LED 드라이버
5-V, 1-A or 1.5-A high-efficiency synchronous buck LED driver with power-save mode
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.14
기술 리소스
Application note
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
이 애플리케이션 보고서는 PCM 벅 LED 드라이버에 대해 자세히 알아보고, 안정성 제한을 분석하고, 컨버터의 대역폭 및 위상 마진을 계산하는 간단한 방정식을 제공합니다.
비디오
조광 방식: 아날로그 조광
LED 드라이버에서 아날로그 조광의 기본 원칙 및 제한 사항에 대해 알아보십시오.
비디오
조광 방식: PWM 조광
주 FET, 시리즈 FET 및 션트 FET 조광의 세 가지 조광 방법을 기반으로 PWM 조광의 기본 사항을 알아보십시오.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계
This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
레퍼런스 디자인
스위칭 CC 소스를 지원하는 1s~6s, 최대 1.5A 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 설계
This reference design demonstrates a cost-optimized onboard battery-charger solution for mid- or low-end vacuum robots, which has up to 1.5-A charging-current capability with a small layout area, providing ±3% charging-voltage accuracy and ±3% charging-current accuracy.
The design enables a stable (...)
레퍼런스 디자인
디스플레이 LED 드라이버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 LED/레이저 드라이버의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 드라이버에는 TI의 TPS92641 IC가 3채널 조정 전류 출력을 제공하는 솔리드 스테이트 드라이버 솔루션으로 구성되어 있어 3개의 솔리드 스테이트 디바이스를 구동할 수 있습니다. 고효율 단일 인덕터 동기식 스텝다운(벅) 컨버터 토폴로지를 사용합니다. 이 레퍼런스 설계에는 최종 사용자가 특정 애플리케이션에서 드라이버를 구현하는 데 필요한 드라이버 사양, 회로도 다이어그램, PCB 레이아웃 아트워크, 권장 테스트 셋업 및 (...)