TI의 오토모티브 LED 드라이버 솔루션을 사용하면 차량 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고, 안정적이며, 경제적인 오토모티브 조명 시스템을 제작할 수 있습니다. 조명 시스템 설계의 수명을 늘려주는 매우 효율적인 LED 드라이버의 광범위한 포트폴리오는 더욱 뛰어난 운전자 및 보행자 안전을 지원하고 운전자 환경을 개선합니다.
카테고리별로 찾아보기
애플리케이션별 선택
인포테인먼트 및 클러스터
포괄적인 진단 기능을 갖춘 TI의 백라이트 및 멀티 채널 선형 옵션을 통해 디스플레이 및 Tay-Tay-Tale 클러스터 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 상호 작용을 구동할 수 있습니다.
신제품
전력의 추세
TI의 넓은 VIN 오토모티브 LED 드라이버로 최고의 전력 밀도를 구현하십시오.
TI에는 모든 종류의 오토모티브 조명 애플리케이션을 위한 다양한 통합 디바이스 포트폴리오가 있습니다. TI의 디바이스는 작은 솔루션 크기로 높은 시스템 전력 출력의 균형을 잡는 과제를 해결하는 데 필요한 옵션을 제공합니다. 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.
전력 밀도을 위한 주요 제품
기술 리소스
비디오 시리즈
LED 백라이트 설계 고려 사항(비디오 3개)
이 비디오 시리즈에서 다양한 애플리케이션과 관련된 LCD 백라이트에 대한 주요 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.
비디오 시리즈
높은 HDR(동적 범위) 디스플레이(비디오 2개)
이 교육 비디오에서는 표준 동적 범위 디스플레이와 비교했을 때 높은 HDR(동적 범위) 디스플레이에 대해 이해할 수 있습니다.
비디오 시리즈
디스플레이 대학(비디오 8개)
이 시리즈에서는 디스플레이 기본 사항부터 설계 고려 사항 및 특정 디스플레이 설계 과제를 극복하는 방법에 대한 깊이 있는 비디오에 이르기까지 광범위한 주제를 다룹니다.
설계 및 개발 자료
Reference design
CISPR25 Tested Automotive Tail Light Reference Design for Step-Up + Linear LED Driver Based Systems
TIDA-00678 showcases an automotive LED tail light application (tail/stop, turn and reverse) by using TPS92630-Q1 linear LED driver powered by an upstream boost converter (TPS40210-Q1) which is directly supplied through a smart-reverse battery diode off the automotive battery voltage. The design (...)
Reference design
Digital interface LED driving module reference design for automotive rear light
This reference design offers a cost-effective solution for automotive rear-light applications such as interactive tail-light clusters that can be used for vehicle-to-vehicle notifications and vehicle design personalization. This reference design incorporates two linear LED drivers. By using a (...)
Reference design
Automotive 144-Zone Local Dimming Backlight Reference Design
This local dimming backlight reference design conserves power, extends the life of liquid-crystal displays (LCDs), and enhances automotive display quality through high dynamic range (HDR) or localized dimming technology. Seven multi-channel constant-current LED drivers allow for 144-zone localized (...)