백라이트 LED 드라이버

다양한 화면 크기를 위한 고성능 드라이버

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 방대한 스텝업(부스트) LED 드라이버 포트폴리오는 LCD 백라이트를 위한 글로벌 조광 기술을 활용합니다. 단일 채널 옵션을 최대 90% 효율로 사용하거나 동일한 LED 수를 유지하고 더 높은 채널 수 옵션을 사용하여 총 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다. TI의 백라이트 LED 드라이버는 보호 범위 기능으로 LED 수명을 연장하고 높은 조광 및 대비 비율로 LCD 화면 성능을 최적화합니다.

카테고리별로 찾아보기

기능별 선택
TLC69600
백라이트 LED 드라이버

8 스캔 MOSFET 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.724

TLC69668
백라이트 LED 드라이버

60mA 16채널 일체형 전류 싱크가 있는 128 미니 LED 매트릭스 로컬 조광 백라이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.176

TLC69602
백라이트 LED 드라이버

16채널 일체형 전류 싱크가 있는 32 미니 LED 매트릭스 로컬 조광 백라이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.086

TLC69604
백라이트 LED 드라이버

16채널 일체형 전류 싱크가 있는 64 미니 LED 매트릭스 로컬 조광 백라이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.628

TLC69608
백라이트 LED 드라이버

16채널 일체형 전류 싱크가 있는 128 미니 LED 매트릭스 로컬 조광 백라이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.443

TLC69610
백라이트 LED 드라이버

8 스캔 MOSFET 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.869

기술 리소스

Application note
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
최대 출력 전류를 예측하고, 오디오 잡음을 최소화하고, 전압 강하를 예측하여 적합한 백라이트 드라이버를 선택하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
이 애플리케이션 노트에서는 인덕터의 중요한 매개 변수와 LCD 백라이트 애플리케이션에 적합한 인덕터를 선택하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
LED 백라이트 설계 고려 사항
다양한 애플리케이션과 관련된 LCD 백라이트에 대한 주요 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.

설계 및 개발 자료

Reference design
Backlight and LCD Bias Reference Design for 90-Hz Refresh-Rate Virtual/Augmented Reality Displays

This reference design describes the power solution for LCD displays in wearable devices, especially in augmented-reality (AR) and virtual reality (VR) headsets. The high current accuracy backlight driver is achieved by LP8556, which provides high current during small duty cycle synchronized with (...)

Reference design
70V, 60mA White LED Driver with Dimming Control and Automatic Thermal Scale-Back Reference Design

Compact, High Efficienct (>90%) White LED Driver.  Drives a 440 lumen White LED at up to 70V at up to 60mA from a 6V to 18V source.  Includes voltage controlled dimming with automatic thermal to current scale-back for preventing high LED temperatures.  Designed for genral purpose (...)

Reference design
Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor Reference Design
This reference design conserves power and extends LCD backlight life by dynamically adjusting the LCD backlight brightness relative to the environment's ambient light levels. A capacitive proximity sensor saves power and increases LCD backlight life by waking up the system from sleep or (...)

백라이트 LED 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.