전원 관리 IC

플래시 LED 드라이버

카메라의 전체 잠재적인 캡처

TI의 플래시용 LED 드라이버는 스마트폰에서 POS 스캐너까지 다양한 저전력 및 고전력 LED 드라이버 애플리케이션을 위한 전력 밀도, 고전류 용량, 안전성을 갖추고 있습니다.


싱글 LED

최대 전류 1.5A의 완벽한 화면을 구현하는 싱글 LED 구동.


여러 LED

최대 1.5A 전류로 여러 LED을 개별적으로 또는 함께 구동합니다.


얼굴 인식

다양한 구성으로 싱글 또는 듀얼 LED 드라이브를 구동하여 얼굴 인식에 대한 알려진 패턴을 프로젝션할 수 있습니다.

주요 제품

LM3643-flash-led-drivers

최대 1.5A까지 지원하는 듀얼 LED 플래시 드라이버

기술 리소스

주요 기술 콘텐츠

플래시 LED 드라이버 및 적외선(IR) LED 애플리케이션의 일반적인 사용법 알아보기

TI의 기술 문서에서 다양한 플래시 LED 드라이버 시스템 설계 주제에 대해 읽어보세요.

TI의 E2E™ 커뮤니티에서 동료 엔지니어들과 궁금한 점을 문의하고, 지식을 공유하고, 문제를 해결하세요.